{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; straight; 100% protected against mismating; Pin spacing 5 mm; 6-pole; light gray",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 721, lichtgrau</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 721-166/003-000 ermöglicht eine ordentliche Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf erprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Dieser Leiterplatten-Steckverbinder mit einer Bemessungsspannung von 320 V findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 16 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 33,2 x 25,9 x 11,4 mm. Die Kontakte sind aus Elektrolytkupfer (ECu) und das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>",
"mpn" : "721-166/003-000",
"sku" : "721-166/003-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12599432-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDcwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmhpWWk4eE5ETTVNalUzTURReE16QTROaTh5TURCZk1USTFPVGswTXpKZlJFVXVhbkJufDI5Y2ZiOTEzNjM5YTgyZGE4MWNjY2VmMjVhMWY4ZDRlZWYyNGNhMmQ4NjNmMWI3ZDE0MjAwNjJlM2JmOWJmM2Q",
"gtin13" : "4044918905725",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/male-connector-for-rail-mount-terminal-blocks/p/721-166_003-000"
}