{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; straight; 100% protected against mismating; Pin spacing 5 mm; 9-pole; light gray", "description" : "<h2>Stiftleiste Serie 721 mit Rastermaß 5 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 721-169/003-000 und schafft eine fehlerfreie Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf alterprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Dieser Leiterplatten-Steckverbinder mit einer Bemessungsspannung von 320 V findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 16 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Maße 48,2 x 25,9 x 11,4 mm. Die Kontakte bestehen aus Elektrolytkupfer (ECu) und das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten.<br/>", "mpn" : "721-169/003-000", "sku" : "721-169/003-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-12599460-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmcyTnk4eE5ETTVNalEwTmpJNE56a3dNaTh5TURCZk1USTFPVGswTmpCZlJFVXVhbkJufDIwZmRjZGI0MGRiNWMwMzNhMWNlYWU5YThjMTIzNGJiMjc1MTg0MjA5NjZjZDc2ZmJkMDM4ZTViZmE2ZWNkNGU", "gtin13" : "4044918905824", "category" : "Pluggable Connectors", "url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/male-connector-for-rail-mount-terminal-blocks/p/721-169_003-000" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
MCS MIDI Item no. 721-169/003-000

Male connector for rail-mount terminal blocks; 1.2 x 1.2 mm pins; straight; 100% protected against mismating; Pin spacing 5 mm; 9-pole; light gray

Item no. 721-169/003-000
Male connector for rail-mount terminal blocks
Please wait ...
Your price per piece*
On request
Item no. 721-169/003-000
Male connector for rail-mount terminal blocks
Please wait ...
Your price per piece*
On request