{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "Socket; automatic L-disconnection; 3-pole; orange", "description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 730, orange</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse (Artikelnummer 730-103) bietet eine fehlerfreie Elektroinstallation. Dieses Produkt ist mit der IDC-Anschluss-Technologie ausgerüstet. Ein IDC-Anschluss ist die ideale Wahl für die Versorgung von z. B. Unterflur-Fußbodentanks, welche mit Flachleitungen von 1,5 mm² bis 16 mm² und den ergänzenden Anschlusskomponenten erfolgt. Die Abmessungen betragen in Breite x Höhe x Tiefe 26,5 x 27 x 23 mm. In Abhängigkeit von der Leiterart eignet sich die Federleiste/Buchse für Leiterquerschnitte von 1,5 mm². Die Kontakte sind produziert aus Messing, die Klemmfeder wurde aus Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi) gefertigt und das orangefarbene Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn eingesetzt.<br/>", "mpn" : "730-103", "sku" : "730-103", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e0001417a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAzfGltYWdlL2pwZWd8YURkakwyZzNPQzh4TkRZNE9EQTRNemt6TlRJMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBeE5ERTNZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDliNWFhYmY5ZDk4OWQwNjI2Y2I2NzAwYWEzZmU4YmIyYzRhYTdhYWU2NmQ0YTQxZjFhZjkyYzIzZDYyMmEwYmI", "gtin13" : "4050821429715", "category" : "Pluggable Connectors", "url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/socket/p/730-103" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]