{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "THR male header, 2-row; 0.8 x 0.8 mm solder pin; straight; 100% protected against mismating; Levers; in tape-and-reel packaging; Pin spacing 3.5 mm; 12-pole; black", "description" : "<h2>Stiftleiste Serie 713 mit Rastermaß 3,5 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 713-1406/116-000/997-406 ermöglicht eine fehlerfreie Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 160 V und der Bemessungsstrom 10 A. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 29,1 x 15,9 x 13,3 mm. Die Kontakte bestehen aus Elektrolytkupfer (ECu) und das schwarze Gehäuse aus Polyphtalamid (PPA GF) sorgt für die Isolierung. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn eingesetzt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THR auf die Platine gelötet. Die Lötstifte, mit den Maßen 0,8 x 0,8 mm sowie einer Länge von 2,4 mm, sind über die gesamte Stiftleiste in Reihe angeordnet. Es gibt einen Lötstift pro Potenzial.<br/>", "mpn" : "713-1406/116-000/997-406", "sku" : "713-1406/116-000/997-406", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-02000011000020a7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTU1fGltYWdlL2pwZWd8YURsbUwyaGtPUzh4TkRZNE56ZzRNelk1TURBeE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEV3TURBd01qQmhOekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDdlNTE4OTc1YzA0OGEwZjE2MzExOTA2MWY2NjNiMjJhNzc0OGM0ODM3MTk2YmIxNDc0OThlYzZmNDIzZWFjODE", "gtin13" : "4050821308744", "category" : "Pluggable Connectors", "url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/thr-male-header-2-row/p/713-1406_116-000_997-406" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
MCS MINI HD Item no. 713-1406/116-000/997-406

THR male header, 2-row; 0.8 x 0.8 mm solder pin; straight; 100% protected against mismating; Levers; in tape-and-reel packaging; Pin spacing 3.5 mm; 12-pole; black

Item no. 713-1406/116-000/997-406
THR male header, 2-row
Please wait ...
Your price per piece*
On request
Item no. 713-1406/116-000/997-406
THR male header, 2-row
Please wait ...
Your price per piece*
On request