{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "THR male header, 2-row; 0.8 x 0.8 mm solder pin; angled; 100% protected against mismating; Levers; in tape-and-reel packaging; Pin spacing 3.5 mm; 12-pole; black", "description" : "<h2>Stiftleiste Serie 713, schwarz</h2><br/><br/>Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 713-1426/116-000/997-406 und verspricht eine reibungslose Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf zuverlässige Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 160 V und der Bemessungsstrom 10 A. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 29,1 x 15,7 x 13,5 mm. Die Kontakte sind produziert aus Elektrolytkupfer (ECu) und das schwarze Gehäuse aus Polyphtalamid (PPA GF) sorgt für die Isolierung. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THR. Die Lötstifte haben die Maße 0,8 x 0,8 mm sowie eine Länge von 2,4 mm und sind über die gesamte Stiftleiste in Reihe . Pro Potenzial gibt es einen Lötstift.<br/>", "mpn" : "713-1426/116-000/997-406", "sku" : "713-1426/116-000/997-406", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000110000224e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTk0fGltYWdlL2pwZWd8YURJM0wyaGlPUzh4TkRZNU1EQXhNalV5T0RZM01DOHlNREJmTURJd01EQXdNVEV3TURBd01qSTBaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJiMDg0ZDVlYTUxZjA3YmFhZGVjOTE1ZDY1NzhlZDI3MTgzNTcwZjRkOWVjMGY2NDgwMTUxMWFlMjViNzcwZGQ", "gtin13" : "4050821309659", "category" : "Pluggable Connectors", "url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/thr-male-header-2-row/p/713-1426_116-000_997-406" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]
MCS MINI HD Item no. 713-1426/116-000/997-406

THR male header, 2-row; 0.8 x 0.8 mm solder pin; angled; 100% protected against mismating; Levers; in tape-and-reel packaging; Pin spacing 3.5 mm; 12-pole; black

Item no. 713-1426/116-000/997-406
THR male header, 2-row
Please wait ...
Your price per piece*
On request
Item no. 713-1426/116-000/997-406
THR male header, 2-row
Please wait ...
Your price per piece*
On request