{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THR male header; 0.8 x 0.8 mm solder pin; angled; 100% protected against mismating; Pin spacing 2.5 mm; 6-pole; black",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 733, schwarz</h2><br/><br/>Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 733-366/105-604 und bietet eine fehlerfreie Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf zuverlässige Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 160 V und der Bemessungsstrom 6 A. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 17,5 x 10,2 x 8,9 mm. Das schwarze Gehäuse aus Polyphtalamid (PPA GF) sorgt für die Isolierung und die Kontakte sind gemacht aus Elektrolytkupfer (ECu). Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THR. Die Lötstifte sind über die gesamte Stiftleiste in Reihe angeordnet und haben eine Abmessung von 0,8 x 0,8 mm sowie eine Länge von 2,4 mm. Jedes Potenzial hat einen Lötstift.<br/>",
"mpn" : "733-366/105-604",
"sku" : "733-366/105-604",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0003c08a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI1fGltYWdlL2pwZWd8YURZMUwyaGhPUzh4TkRZNU1UWTJNemszTURNek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBell6QTRZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDJmNDY2NjE4ZmQ3MjUyMjJkMGRmNjlkNmQzNDg1YTExZmRkMTMyZGEzMzZkZTI1YTUyNGJmYzM3NTQwOGVmYWM",
"gtin13" : "4045454676223",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/thr-male-header/p/733-366_105-604"
}