{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "THR male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; straight; 100% protected against mismating; Pin spacing 3.5 mm; 6-pole; black", "description" : "<h2>Stiftleiste Serie 734 mit Lötstiftabmessungen 1 x 1 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 734-136/105-604 ermöglicht eine reibungslose Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf alterprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie vielseitige Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 160 V und der Bemessungsstrom 10 A. Die Maße betragen in Breite x Höhe x Tiefe 23,4 x 12,7 x 8,5 mm. Die Kontakte sind gemacht aus Elektrolytkupfer (ECu) und das schwarze Gehäuse aus Polyphtalamid (PPA GF) sorgt für die Isolierung. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THR. Die Lötstifte, mit einer Abmessung von 1 x 1 mm sowie einer Länge von 2,4 mm, sind über die gesamte Stiftleiste in Reihe ausgerichtet. Es gibt einen Lötstift pro Potenzial.<br/>", "mpn" : "734-136/105-604", "sku" : "734-136/105-604", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0003ede3000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg4fGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyZzFNeTh4TkRZNE9EWTBPVFkwTWpBeE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpXUmxNekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGJiYzE1MWM4NzZiYTZmZDkwODdmZjk4MDQwMjIzZjQzZDMwY2MxMDY4ODM0YzZiZDhhZjExN2Y5NTIyOWUzZGY", "gtin13" : "4044918842310", "category" : "Pluggable Connectors", "url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/thr-male-header/p/734-136_105-604" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]