{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THT female header; straight; Pin spacing 5 mm; 21-pole; 0.6 x 1.0 mm solder pin; gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 232 mit Rastermaß 5 mm</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 232-151 ermöglicht eine fehlerfreie Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf erprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Maße 106,5 x 23,25 x 11,6 mm. Bei dieser Klemmenleiste mit 1 Ebene können über die 21 Klemmstellen 21 Potenziale / 21 Pol verbunden werden. Das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte sind produziert aus Kupferlegierung. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THT. Die Lötstifte sind über die gesamte Federleiste in Reihe angeordnet und haben eine Abmessung von 0,6 x 1 mm sowie eine Länge von 5 mm. Jedes Potenzial hat einen Lötstift.<br/>",
"mpn" : "232-151",
"sku" : "232-151",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-9701302-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDk3fGltYWdlL2pwZWd8YUdOaUwyaGlOeTh4TXpnd01qZ3pPVGt6TWprMU9DOHlNREJmT1Rjd01UTXdNbDlFUlM1cWNHY3w1NGI1Yzg2NTllZTlmNzMyMTJmZDU4ZTc1MTdkNjY2M2RmODI3YmUzYjEzMzFlMjZlYzhjMjhmNWI5ZmM1ZjBh",
"gtin13" : "4044918578653",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/tht-female-header/p/232-151"
}