{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THT female header; straight; Pin spacing 5.08 mm; 10-pole; 0.6 x 1.0 mm solder pin; orange",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 232, orange</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse mit der Artikelnummer 232-170 ermöglicht eine fehlerfreie Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 52,3 x 23,25 x 11,6 mm. Die Klemmenleiste hat 1 Ebene. An die 10 Klemmstellen können 10 Potenziale / 10 Pol angebunden werden. Das orangefarbene Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte sind gemacht aus Kupferlegierung. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT verlötet. Die Lötstifte haben eine Abmessung von 0,6 x 1 mm sowie eine Länge von 5 mm und sind über die gesamte Federleiste in Reihe . Pro Potenzial gibt es einen Lötstift.<br/>",
"mpn" : "232-170",
"sku" : "232-170",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-9701913-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzE4fGltYWdlL2pwZWd8YURObUwyZzFaQzh4TXpZNE9UUXdNek0wTWpnM09DOHlNREJmT1Rjd01Ua3hNMTlFUlM1cWNHY3wzNGI1ZmU3ZTRhMDMxNmEwOTdhNDQxZThmMDJmYmFlYjg2YmY0OWM2NGRjNjY5MzBjZGY5OTA1NzExYWQ3MTE3",
"gtin13" : "4044918578783",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/tht-female-header/p/232-170"
}