{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THT female header; angled; Pin spacing 5 mm; 15-pole; 0.6 x 1.0 mm solder pin; gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 232, grau</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 232-245) ist eine ordentliche Elektroinstallation der Schwerpunkt. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 76,5 x 16,6 x 18,25 mm. Die Klemmenleiste hat 1 Ebene. An die 15 Klemmstellen können 15 Potenziale / 15 Pol verbunden werden. Die Kontakte sind produziert aus Kupferlegierung und das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn eingesetzt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT auf die Platine gelötet. Die Lötstifte haben die Abmessungen 0,6 x 1 mm sowie eine Länge von 5 mm und sind über die gesamte Federleiste in Reihe . Pro Potenzial gibt es einen Lötstift.<br/>",
"mpn" : "232-245",
"sku" : "232-245",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-9703093-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjE2fGltYWdlL2pwZWd8YURJMkwyaGhZaTh4TXpZNE9URXlNakEyTWpNMk5pOHlNREJmT1Rjd016QTVNMTlFUlM1cWNHY3w3MzBmNTU1NDg1MjNmNTFlNmRkNTk5YzA1ZGI2NmQ4YjE1MzY4NTllZTM0MWU5MjU1ZTY2NTY4OTdkOWI1ZmUy",
"gtin13" : "4044918579339",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/tht-female-header/p/232-245"
}