{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THT female header; angled; Pin spacing 5 mm; 9-pole; 100% protected against mismating; clamping collar; 0.6 x 1.0 mm solder pin; light gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 722 mit Rastermaß 5 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 722-239/031-000) ist eine reibungslose Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig Verwendung finden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen 59,8 x 16,6 x 18,25 mm. Bei dieser Klemmenleiste mit 1 Ebene können über die 9 Klemmstellen 9 Potenziale / 9 Pol verbunden werden. Das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte sind produziert aus Kupferlegierung. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THT. Die Leiterplatten-Steckverbinder eignen sich für die Montage auf der Durchführungsmontage und der Oberflächenmontage und lassen sich mit einem Befestigungsflansch montieren. Die Lötstifte haben eine Abmessung von 0,6 x 1 mm sowie eine Länge von 5 mm und sind über die gesamte Federleiste in Reihe gesetzt. Pro Potenzial gibt es einen Lötstift.<br/>",
"mpn" : "722-239/031-000",
"sku" : "722-239/031-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00005191000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjMxfGltYWdlL2pwZWd8YURrNUwyZzFaaTh4TkRZNE56YzFNVEl3T0RrNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05URTVNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDUxYmFlODliYzczMjEwNmIzY2MxMWU5ZDBjZDk2MTg4N2UzNGE3N2Q4N2UyN2Y0Nzg5MjJjYjM0ZmM5MTc2YWE",
"gtin13" : "4045454535681",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/tht-female-header/p/722-239_031-000"
}