{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THT female header; angled; Pin spacing 5 mm; 11-pole; 100% protected against mismating; Spacer flange; 0.6 x 1.0 mm solder pin; light gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 722 mit Rastermaß 5 mm</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse (Artikelnummer 722-241/047-000) bietet eine fehlerfreie Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf bewährte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 69,8 x 16,6 x 18,25 mm. Bei dieser Klemmenleiste mit 1 Ebene können über die 11 Klemmstellen 11 Potenziale / 11 Pol angeschlossen werden. Die Kontakte sind aus Kupferlegierung und das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT verlötet. Die Leiterplatten-Steckverbinder eignen sich für die Montage auf der gehäusebündigen Durchführungsmontage und der Oberflächenmontage und können mit einem Befestigungsflansch montiert werden. Die Lötstifte sind über die gesamte Federleiste in Reihe ausgerichtet und haben die Maße 0,6 x 1 mm sowie eine Länge von 5 mm. Jedes Potenzial hat einen Lötstift.<br/>",
"mpn" : "722-241/047-000",
"sku" : "722-241/047-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e0000521e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjYzfGltYWdlL2pwZWd8YUdFekwyaGlPUzh4TkRZNE56QXhOVFl3TURFMU9DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05USXhaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDlkNWNlYTU3NjQ3NmQ2ODg1M2MwM2FmYTgxYTc2YzBkZjc2NmY3MmZjNjFiZjFkMjQyMGE1ZDIyZTBkOWFmNDM",
"gtin13" : "4045454938048",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/tht-female-header/p/722-241_047-000"
}