{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THT female header; straight; Pin spacing 7.5 mm; 4-pole; 100% protected against mismating; Locking lever; 0.6 x 1.0 mm solder pin; light gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 722 mit Lötstiftabmessungen 0,6 x 1 mm</h2><br/><br/>Die Federleiste/Buchse hat die Artikelnummer 722-734/039-000 und ermöglicht eine ordentliche Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf bewährte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 630 V und der Bemessungsstrom 12 A. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Maße 43,3 x 26,6 x 11,6 mm. Hierbei handelt es sich um eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 4 Klemmstellen können 4 Potenziale / 4 Pol verbunden werden. Das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte sind aus Kupferlegierung. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THT. Die Lötstifte, mit den Maßen 0,6 x 1 mm sowie einer Länge von 5 mm, sind über die gesamte Federleiste in Reihe ausgerichtet. Es gibt einen Lötstift pro Potenzial.<br/>",
"mpn" : "722-734/039-000",
"sku" : "722-734/039-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00005452000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjA0fGltYWdlL2pwZWd8YUdabEwyZzRZUzh4TkRZNU1EYzNNRGM0TURFNU1DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd05UUTFNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGU1OTRjNDc5MzExZGJlN2ViOGM5Y2Q3ZjYwMmQwYjk4ZDJhMmYzOTgxOTNjNmJhZGQ3ZTk2MzMzNmNlYmZkYzQ",
"gtin13" : "4044918580878",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/tht-female-header/p/722-734_039-000"
}