{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THT female header; angled; Pin spacing 7.5 mm; 5-pole; 100% protected against mismating; Spacer flange; 0.6 x 1.0 mm solder pin; light gray",
"description" : "<h2>Federleiste/Buchse Serie 722, lichtgrau</h2><br/><br/>Bei dieser Federleiste/Buchse (Artikelnummer 722-835/047-000) ist eine fehlerfreie Elektroinstallation der Fokus. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf zuverlässige Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 630 V und der Bemessungsstrom 12 A. Die Maße betragen in Breite x Höhe x Tiefe 49,8 x 16,6 x 18,25 mm. Hierbei handelt es sich um eine Klemmenleiste mit 1 Ebene. Über die 5 Klemmstellen können 5 Potenziale / 5 Pol angeschlossen werden. Das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte bestehen aus Kupferlegierung. Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THT. Die Montage erfolgt auf einer gehäusebündigen Durchführungsmontage und einer Oberflächenmontage. Die Lötstifte sind über die gesamte Federleiste in Reihe ausgerichtet und haben die Abmessungen 0,6 x 1 mm sowie eine Länge von 5 mm. Jedes Potenzial hat einen Lötstift.<br/>",
"mpn" : "722-835/047-000",
"sku" : "722-835/047-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00003f22000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjQ2fGltYWdlL2pwZWd8YURFMkwyaGhNUzh4TkRZNU1UY3lOVGN3TlRJME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd00yWXlNakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDM4OWM1MGE3ZjgzZjc1ODQzZmIxZWQxNzE0YWQ1ODg5YTc5NGFhMGEyNmJkNzUzMDhkZmFkZDBlOGJkOTRiZDg",
"gtin13" : "4050821617655",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/tht-female-header/p/722-835_047-000"
}