{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THT male header, 2-row; 0.8 x 0.8 mm solder pin; angled; 100% protected against mismating; Levers; Pin spacing 3.5 mm; 12-pole; black",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 713 mit Rastermaß 3,5 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 713-1426/037-000 und verspricht eine reibungslose Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf zuverlässige Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 160 V und der Bemessungsstrom 10 A. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Maße 29,1 x 17,1 x 13,5 mm. Die Kontakte sind gemacht aus Elektrolytkupfer (ECu) und das schwarze Gehäuse aus Polyphtalamid (PPA GF) sorgt für die Isolierung. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn eingesetzt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT auf die Platine gelötet. Die Lötstifte, mit einer Abmessung von 0,8 x 0,8 mm sowie einer Länge von 3,8 mm, sind über die gesamte Stiftleiste in Reihe ausgerichtet. Es gibt einen Lötstift pro Potenzial.<br/>",
"mpn" : "713-1426/037-000",
"sku" : "713-1426/037-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-12676685-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzYwfGltYWdlL2pwZWd8YURZeUwyZzRNeTh4TkRNNU56azFNek14TURjMU1DOHlNREJmTVRJMk56WTJPRFZmUkVVdWFuQm58MTY1ZmE3ZWUyNzQxNDc5OTAxMjBhN2Q5ZGRhOTk0Y2RiNDg4ODMyNDk0NWViYTE1NmU3MTM3NGVkZmE1Nzc1Ng",
"gtin13" : "4045454808778",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/tht-male-header-2-row/p/713-1426_037-000"
}