{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; straight; Pin spacing 5 mm; 14-pole; gray",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 231 mit Lötstiftabmessungen 1 x 1 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 231-144/001-000 bietet eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig verwendet werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 73,2 x 17 x 8,4 mm. Das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte sind gemacht aus Elektrolytkupfer (ECu). Die Kontaktoberfläche besteht aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THT. Die Lötstifte, mit den Abmessungen 1 x 1 mm sowie einer Länge von 5 mm, sind über die gesamte Stiftleiste in Reihe gesetzt. Es gibt einen Lötstift pro Potenzial.<br/>",
"mpn" : "231-144/001-000",
"sku" : "231-144/001-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-10028016-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTc4fGltYWdlL2pwZWd8YURVNUwyZzVPUzh4TXpjNU9ETTFNREk1TURrM05DOHlNREJmTVRBd01qZ3dNVFpmUkVVdWFuQm58MTM4OTIxODdkMjhkMTY2MjBkMzc0ODVjMzM3MzAxMTM3MjNkNjZlMDIyNGMxMWM4MjJhM2I1NDE1YmY4NmJkMA",
"gtin13" : "4044918863704",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/tht-male-header/p/231-144_001-000"
}