{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "THT male header; 1.2 x 1.2 mm solder pin; straight; clamping collar; Pin spacing 7.5 mm; 10-pole; gray", "description" : "<h2>Stiftleiste Serie 231, grau</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 231-270/040-000 bietet eine fehlerfreie Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf bewährte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Dieser Leiterplatten-Steckverbinder mit einer Bemessungsspannung von 630 V findet Verwendung bei elektrischen Strömen bis 16 A. Das Produkt eignet sich somit auch für leistungsstarke Verbraucher. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 75,7 x 17 x 8,4 mm. Die Kontakte sind aus Elektrolytkupfer (ECu) und das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Für die Kontaktoberfläche wurde Zinn eingesetzt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THT. Die Leiterplatten-Steckverbinder eignen sich für die Montage auf der Durchführungsmontage und der Oberflächenmontage und lassen sich mit einem Befestigungsflansch montieren. Die Lötstifte haben die Abmessungen 1,2 x 1,2 mm sowie eine Länge von 5 mm und sind über die gesamte Stiftleiste in Reihe gesetzt. Pro Potenzial gibt es einen Lötstift.<br/>", "mpn" : "231-270/040-000", "sku" : "231-270/040-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e000079f7000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjg0fGltYWdlL2pwZWd8YURGaEwyZzBOeTh4TkRZNE56WTFOelF5TmprM05DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd056bG1OekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGM0OGJiMDBiZGMwNTBlMzFmZGNjNjVlNzY4MGMyYTlmZTY5MWI4MTk5Yjg3ZTlkNTZmYzY0NGU4MTYzNGY0NjY", "gtin13" : "4044918936323", "category" : "Pluggable Connectors", "url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/tht-male-header/p/231-270_040-000" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]