{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; straight; Pin spacing 5.08 mm; 12-pole; orange", "description" : "<h2>Stiftleiste Serie 231 mit Lötstiftabmessungen 1 x 1 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 231-342/001-000 schafft eine fehlerfreie Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig eingesetzt werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Maße 64,08 x 17 x 8,4 mm. Die Kontakte sind produziert aus Elektrolytkupfer (ECu) und das orangefarbene Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT verlötet. Die Lötstifte, mit den Maßen 1 x 1 mm sowie einer Länge von 5 mm, sind über die gesamte Stiftleiste in Reihe gesetzt. Es gibt einen Lötstift pro Potenzial.<br/>", "mpn" : "231-342/001-000", "sku" : "231-342/001-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e00007e5f000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjM0fGltYWdlL2pwZWd8YUdVNUwyaGlaUzh4TkRZNE5qRXpNelF5TURBMk1pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd04yVTFaakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDU2NzEyMWZmNTY3ODg3MDY4MGYzZTI5NmIyOGZjZDc4ODg5ZDQ5OGY2NjIxZjBmMWI4MWRjZjVjNTMwODZmMzE", "gtin13" : "4044918865623", "category" : "Pluggable Connectors", "url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/tht-male-header/p/231-342_001-000" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]