{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; angled; Pin spacing 5 mm; 22-pole; gray", "description" : "<h2>Stiftleiste Serie 231 mit Rastermaß 5 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste (Artikelnummer 231-452/001-000) bietet eine fehlerfreie Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf erprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Abmessungen 113,2 x 12,2 x 12 mm. Das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte bestehen aus Elektrolytkupfer (ECu). Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn eingesetzt. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THT. Die Lötstifte sind über die gesamte Stiftleiste in Reihe angeordnet und haben eine Abmessung von 1 x 1 mm sowie eine Länge von 3,8 mm. Jedes Potenzial hat einen Lötstift.<br/>", "mpn" : "231-452/001-000", "sku" : "231-452/001-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-9695857-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDY4fGltYWdlL2pwZWd8YURneEwyZ3haUzh4TXpjNU56YzJPVFEzT0RFM05DOHlNREJmT1RZNU5UZzFOMTlFUlM1cWNHY3w3MjAwZTQ0ZDFiZGU3NjI5MWI1YTFkNGIzMGFmNWY1ZDgxYzFkOGJhMWRhYTc0NTgxNTk1ZThhMzE2YTc5MDgx", "gtin13" : "4044918866699", "category" : "Pluggable Connectors", "url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/tht-male-header/p/231-452_001-000" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]