{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; angled; Pin spacing 5 mm; 24-pole; gray", "description" : "<h2>Stiftleiste Serie 231, grau</h2><br/><br/>Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 231-454/001-000 und ermöglicht eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 123,2 x 12,2 x 12 mm. Die Kontakte sind aus Elektrolytkupfer (ECu) und das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn verwendet. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT auf die Platine gelötet. Die Lötstifte, mit den Maßen 1 x 1 mm sowie einer Länge von 3,8 mm, sind über die gesamte Stiftleiste in Reihe ausgerichtet. Es gibt einen Lötstift pro Potenzial.<br/>", "mpn" : "231-454/001-000", "sku" : "231-454/001-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-9695867-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjk3fGltYWdlL2pwZWd8YUdOakwyZ3dZeTh4TXpZNU1qazBNakl5TVRNME1pOHlNREJmT1RZNU5UZzJOMTlFUlM1cWNHY3wyZGNjZTQ3YzE3YTI1MjMyM2I3ZWEzMjkzMDgwNGI1ODZlZmNiMjdmNGZiNmQ1YzRjYzc4NjE4YjM4NmE0YTIx", "gtin13" : "4044918866750", "category" : "Pluggable Connectors", "url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/tht-male-header/p/231-454_001-000" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]