{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; angled; Pin spacing 5.08 mm; 2-pole; orange",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 231 mit Lötstiftabmessungen 1 x 1 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 231-532/001-000 und verspricht eine saubere ordentliche Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 320 V und der Bemessungsstrom 12 A. Die Maße betragen in Breite x Höhe x Tiefe 13,28 x 12,2 x 12 mm. Die Kontakte sind produziert aus Elektrolytkupfer (ECu) und das orangefarbene Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT verlötet. Die Lötstifte sind über die gesamte Stiftleiste in Reihe gesetzt und haben die Maße 1 x 1 mm sowie eine Länge von 3,8 mm. Jedes Potenzial hat einen Lötstift.<br/>",
"mpn" : "231-532/001-000",
"sku" : "231-532/001-000",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000e0000846e000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTQ3fGltYWdlL2pwZWd8YURVNEwyZ3pOaTh4TkRZNE56RTBNRE14TlRFMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1V3TURBd09EUTJaVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDgxYmY0MGJjNzZiMjg1YWQzZDE1ZDc0MTkxMmM5ZDA3NGIzODRkMWNiNzBmMmIzMzk5MDMyYWM4MWEwMzg1ZGM",
"gtin13" : "4044918866774",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/tht-male-header/p/231-532_001-000"
}