{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "THT male header; 0.8 x 0.8 mm solder pin; straight; Pin spacing 3.5 mm; 12-pole; black", "description" : "<h2>Stiftleiste Serie 714 mit Rastermaß 3,5 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste (Artikelnummer 714-142) ist eine fehlerfreie Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 160 V und der Bemessungsstrom 8 A. In Breite x Höhe x Tiefe sind die Maße 43,4 x 13,1 x 6,9 mm. Die Kontakte sind gemacht aus Elektrolytkupfer (ECu) und das schwarze Gehäuse aus Polyphtalamid (PPA GF) sorgt für die Isolierung. Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT verlötet. Die Lötstifte sind über die gesamte Stiftleiste in Reihe gesetzt und haben eine Abmessung von 0,8 x 0,8 mm sowie eine Länge von 3,4 mm. Jedes Potenzial hat einen Lötstift.<br/>", "mpn" : "714-142", "sku" : "714-142", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0002bc21000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTkxfGltYWdlL2pwZWd8YUdNeEwyaGtNaTh4TkRZNE9EZzFOVGc0TXpnd05pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBeVltTXlNVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE0MDBkNDZhOWJhMGQwZWNjYzY2OTNmMTAwNzM0M2JhNzZjZDY5OTc5OWE1Y2E3ZTA3OTNmYTYwZjE4MjUwMGU", "gtin13" : "4045454858896", "category" : "Pluggable Connectors", "url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/tht-male-header/p/714-142" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]