{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "THT male header; 0.8 x 0.8 mm solder pin; straight; 100% protected against mismating; Pin spacing 2.5 mm; 6-pole; light gray", "description" : "<h2>Stiftleiste Serie 733 mit Lötstiftabmessungen 0,8 x 0,8 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste mit der Artikelnummer 733-336 ist eine saubere Elektroinstallation der Fokus. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf erprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern haben Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 160 V und der Bemessungsstrom 6 A. Die Maße sind in Breite x Höhe x Tiefe 17,5 x 13,5 x 7,8 mm. Die Kontakte bestehen aus Elektrolytkupfer (ECu) und das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Oberfläche der Kontakte besteht aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT auf die Platine gelötet. Die Lötstifte sind über die gesamte Stiftleiste in Reihe gesetzt und haben eine Abmessung von 0,8 x 0,8 mm sowie eine Länge von 4,6 mm. Jedes Potenzial hat einen Lötstift.<br/>", "mpn" : "733-336", "sku" : "733-336", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0003be56000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQzfGltYWdlL2pwZWd8YURZMEwyaGtZeTh4TkRZNE9ETTNNREkyTWpBME5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelltVTFOakF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDE0MGU0ZDFlZTc5OWYxMzllN2NjMmU4YjM0NmM0YWUzZGZlNTY3YWYzNzc4ZGUyMTQ3NTYwZWZiMTJjZWZjNjY", "gtin13" : "4050821035633", "category" : "Pluggable Connectors", "url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/tht-male-header/p/733-336" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]