{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; straight; 100% protected against mismating; Pin spacing 3.5 mm; 10-pole; light gray", "description" : "<h2>Stiftleiste Serie 734 mit Lötstiftabmessungen 1 x 1 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 734-140 und bietet eine fehlerfreie Elektroinstallation. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf erprobte Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 160 V und der Bemessungsstrom 10 A. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Maße 37,4 x 14,8 x 8,5 mm. Das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte bestehen aus Elektrolytkupfer (ECu). Die Oberfläche der Kontakte ist aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT verlötet. Die Lötstifte, mit den Abmessungen 1 x 1 mm sowie einer Länge von 4,5 mm, sind über die gesamte Stiftleiste in Reihe angeordnet. Es gibt einen Lötstift pro Potenzial.<br/>", "mpn" : "734-140", "sku" : "734-140", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0003ec3c000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTU5fGltYWdlL2pwZWd8YURneEwyaGlPUzh4TkRZNE9ERXdNVEl6TmpjMk5pOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpXTXpZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDg4ZmE1MjdiNTg3NTEwNzBkODZiOGM0YWMzMTAwODc1ZGFlM2Y1ZDc3YzUxZTA5OTQwM2ZmZTIxOGJlMWUyNDQ", "gtin13" : "4044918847681", "category" : "Pluggable Connectors", "url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/tht-male-header/p/734-140" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]