{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; angled; 100% protected against mismating; Pin spacing 3.5 mm; 5-pole; light gray", "description" : "<h2>Stiftleiste Serie 734, lichtgrau</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste mit der Artikelnummer 734-165 ist eine saubere Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder gewähren Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei verschiedenen Montagearten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 160 V und der Bemessungsstrom 10 A. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 19,9 x 12,3 x 10,3 mm. Die Kontakte sind gemacht aus Elektrolytkupfer (ECu) und das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Zinn eingesetzt. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO umfasst insgesamt 7 Familien in den Rastermaßen 2,5 mm bis 10,16 mm und bietet mit dem Leiterquerschnittsbereich von 0,08 bis 25 mm2 ein großes Portfolio an Einsatzmöglichkeiten. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THT. Die Lötstifte haben eine Abmessung von 1 x 1 mm sowie eine Länge von 3,8 mm und sind über die gesamte Stiftleiste in Reihe angeordnet. Pro Potenzial gibt es einen Lötstift.<br/>", "mpn" : "734-165", "sku" : "734-165", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200000d0003eefd000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTI5fGltYWdlL2pwZWd8YURnMkwyaGhNQzh4TkRZNE9EZ3dNVEU1TkRBeE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNR1F3TURBelpXVm1aREF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA1OTlkNWZlMjJjNmM5OTkxM2UwYTBlYTVkN2VkYzk2OTQ1NzM2M2EwNGMyNTY0MTY3MTU1NWUwNDI1NDVhNWQ", "gtin13" : "4044918872287", "category" : "Pluggable Connectors", "url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/tht-male-header/p/734-165" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]