{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; straight; Pin spacing 5 mm; 3-pole; gray", "description" : "<h2>Stiftleiste Serie 769 mit Rastermaß 5 mm</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste mit der Artikelnummer 769-633 ist eine fehlerfreie Elektroinstallation das Hauptaugenmerk. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf zuverlässige Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie diverse Verwendungsmöglichkeiten. Das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Der Leiterplatten-Steckverbinder wird mittels THT auf die Platine gelötet.<br/>", "mpn" : "769-633", "sku" : "769-633", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000070003bbe9000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTQ1fGltYWdlL2pwZWd8YURNMkwyaGlNUzh4TkRZNE1UWTVOVFExTXpJeE5DOHlNREJmTURJd01EQXdNRGN3TURBelltSmxPVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDA1NjQ0MzI5ODQ3YzM2YmEyYjkwMDBhN2Y5MjQ5MDA1Zjg2ZDRjMTZjNWMwZjYwYmUyNTQxZDQ1ZGJjMGNkOGI", "gtin13" : "4044918270595", "category" : "Pluggable Connectors", "url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/tht-male-header/p/769-633" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]