{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "THT male header; 1.0 x 1.2 mm solder pin; straight; 100% protected against mismating; Pin spacing 7.62 mm; 3-pole; light gray", "description" : "<h2>Stiftleiste Serie 831, lichtgrau</h2><br/><br/>Bei dieser Stiftleiste (Artikelnummer 831-3603) ist eine fehlerfreie Elektroinstallation der Schwerpunkt. Setzen Sie beim Design-In Ihres Gerätes auf zuverlässige Sicherheit: Mit Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Die Leiterplatten-Steckverbinder mit einer Bemessungsspannung von 630 V sind für einen Bemessungsstrom bis 41 A ausgelegt. Sie können deshalb auch für leistungsstarke Verbraucher verwendet werden. In Breite x Höhe x Tiefe betragen die Abmessungen 25,74 x 33 x 14,8 mm. Das lichtgraue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung und die Kontakte sind gemacht aus Elektrolytkupfer (ECu). Die Kontaktoberfläche ist aus Zinn. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THT. Die Lötstifte sind über die gesamte Stiftleiste in Reihe gesetzt und haben eine Abmessung von 1 x 1,2 mm sowie eine Länge von 4 mm. Jedes Potenzial hat drei Lötstifte.<br/>", "mpn" : "831-3603", "sku" : "831-3603", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-7197608-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDg0fGltYWdlL2pwZWd8YUdWaEwyZ3pNQzh4TXpnd016WXhOelU0TXpFek5DOHlNREJmTnpFNU56WXdPRjlFUlM1cWNHY3w3NTkxNDhkMmU3YjNhMzljMjIzZGFkNTBjZWVjYTM1Zjc0ZDY0YjhjYWRjMmY1ZGFjZDRkYTU0NWIzNmExNGU5", "gtin13" : "4045454002114", "category" : "Pluggable Connectors", "url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/tht-male-header/p/831-3603" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]