{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THT male header; 1.2 x 1.2 mm solder pin; angled; 100% protected against mismating; Silver-plated contacts; Pin spacing 10.16 mm; 3-pole; light gray",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 832 mit Lötstiftabmessungen 1,2 x 1,2 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste hat die Artikelnummer 832-3623 und bietet eine ordentliche Elektroinstallation. Unsere Leiterplatten-Steckverbinder geben Ihnen die größtmögliche Flexibilität bei unterschiedlichen Montagearten. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 1000 V und der Bemessungsstrom 76 A. Die Abmessungen sind in Breite x Höhe x Tiefe 31,78 x 20,5 x 32 mm. Die Kontakte bestehen aus Elektrolytkupfer (ECu) und das lichtgraue Gehäuse aus Polybutylenterephtalat (PBT) sorgt für die Isolierung. Für die Oberfläche der Kontakte wurde Silber verwendet. Das MCS – "Multi Connection System" von WAGO ist ein vielfältiges Steckverbindersystem für Ihre durchgängige Systemverdrahtung. Es ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten durch zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP®-Varianten. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THT. Die Lötstifte, mit den Maßen 1,2 x 1,2 mm sowie einer Länge von 4 mm, sind über die gesamte Stiftleiste in Reihe angeordnet. Es gibt drei Lötstifte pro Potenzial.<br/>",
"mpn" : "832-3623",
"sku" : "832-3623",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7947836-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg5fGltYWdlL2pwZWd8YURRMkwyZ3hOaTh4TXpReU5EUTNNVGd3TVRnNE5pOHlNREJmTnprME56Z3pObDlFUlM1cWNHY3w2NzlmNDUxM2JlYTkzNzRmNDVhMWRiYTU4ZTA2ZGFhMGQxNDU1MTVmM2YzODYwNDYyNzM4YmI0OTdiOTY3ODRj",
"gtin13" : "4055143921251",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/tht-male-header/p/832-3623"
}