{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "THT male header; 1.2 x 1.2 mm solder pin; angled; 100% protected against mismating; Silver-plated contacts; Pin spacing 10.16 mm; 5-pole; light gray",
"description" : "<h2>Stiftleiste Serie 832, lichtgrau</h2><br/><br/>Die Stiftleiste (Artikelnummer 832-3625) ermöglicht eine fehlerfreie Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern erhalten Sie ein universelles Steckverbindersystem, das vielseitig verwendet werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Bemessungsstrom und -spannung sind wichtige Kriterien bei der Auswahl eines Leiterplatten-Steckverbinders: Sie geben Auskunft über die möglichen Einsatzbereiche und Anwendungen. Bei diesem Produkt beträgt die Bemessungsspannung 1000 V und der Bemessungsstrom 76 A. Die Maße betragen in Breite x Höhe x Tiefe 52,1 x 20,5 x 32 mm. Das lichtgraue Gehäuse aus Polybutylenterephtalat (PBT) sorgt für die Isolierung und die Kontakte sind gemacht aus Elektrolytkupfer (ECu). Für die Kontaktoberfläche wurde Silber verwendet. Das "Multi Connection System" – MCS von WAGO ist das vielfältige Steckverbindersystem mit überzeugenden Lösungen für Ihre Anwendungen. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THT. Die Lötstifte sind über die gesamte Stiftleiste in Reihe gesetzt und haben die Abmessungen 1,2 x 1,2 mm sowie eine Länge von 4 mm. Jedes Potenzial hat drei Lötstifte.<br/>",
"mpn" : "832-3625",
"sku" : "832-3625",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7947840-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYyfGltYWdlL2pwZWd8YUdZekwyZzFZUzh4TXpReU5ESTVOREEyT0RJMU5DOHlNREJmTnprME56ZzBNRjlFUlM1cWNHY3xjNzlhZjUzYmM3OTg1ZmZjNWI0ZWIwNWVjZWI0M2IxOWVlNWEwZjg4Nzk2N2VhY2NkYzNjYmU1OWY3ZDg3ZGYy",
"gtin13" : "4055143735438",
"category" : "Pluggable Connectors",
"url" : "https://www.wago.com/lv/pluggable-connectors/tht-male-header/p/832-3625"
}