{ "@context" : "http://schema.org/", "@type" : "Product", "name" : "THT male header; 1.0 x 1.0 mm solder pin; angled; Feedthrough flange; Pin spacing 5 mm; 8-pole; gray", "description" : "<h2>Stiftleiste Serie 769 mit Rastermaß 5 mm</h2><br/><br/>Die Stiftleiste mit der Artikelnummer 769-668/004-000 ermöglicht eine ordentliche Elektroinstallation. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern bekommen Sie ein ganzheitliches Steckverbindersystem, das vielseitig verwendet werden kann: als Leiterplatten-Steckverbinder, als Durchführungssteckverbinder, als fliegende Steckverbindung für verschiedene Montagearten oder als Steckverbinder auf Reihenklemmen. Das graue Gehäuse aus Polyamid (PA66) sorgt für die Isolierung. Die Verlötung des Leiterplatten-Steckverbinders erfolgt mittels THT.<br/>", "mpn" : "769-668/004-000", "sku" : "769-668/004-000", "brand" : { "@type":"Brand", "name":"WAGO" }, "manufacturer" : { "@type":"Organization", "name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG" }, "image" : "https://www.wago.com/medias/200-020000080003609a000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTE2fGltYWdlL2pwZWd8YURoaEwyZzRNaTh4TkRZNE1UVXpNamt5TXprek5DOHlNREJmTURJd01EQXdNRGd3TURBek5qQTVZVEF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fGE0ZDI2YzdjYmVlZmE4NDdmN2IwYTNkZWYwZDgwYTQ3ZDRmZTgyOTNhZTBiYjBkMWFkNzRjMTQwMGQzZGMyZWM", "gtin13" : "4044918396950", "category" : "Rail-Mount Terminal Blocks", "url" : "https://www.wago.com/lv/rail-mount-terminal-blocks/tht-male-header/p/769-668_004-000" }
[ { "id": "details", "label":"Details", "priority": 100 }, { "id": "downloads", "label":"Downloads", "priority": 90 } ]