{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Conector macho THT; Pin soldable de 1,2 x 1,2 mm; recta; 100% protegido contra error al conectar; Contactos plateados; Paso 10,16 mm; 5 polos; gris claro",
"description" : "<ul><li>El conector macho se puede montar tanto en vertical como en horizontal con la ayuda de pines soldables rectos o acodados</li><li>Tres pines soldables por polo proporcionan una gran estabilidad mecánica y eléctrica</li><li>Cara de conexión (IP2XB) con mayor protección contra contacto fortuito</li><li>100 % protegidas contra error al conectar</li><li>Codificación mediante tetones codificadores</li></ul>",
"mpn" : "832-3605",
"sku" : "832-3605",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-7394020-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg0fGltYWdlL2pwZWd8YURBNUwyaGpPUzh4TXpReU5ETTFOams0TWpneE5DOHlNREJmTnpNNU5EQXlNRjlFUlM1cWNHY3w2MmQ4Y2ViOGViMDc2NmQ2NmIzOWM5ZGE5M2I2MThiNDA0M2Q4OGY1MjU4NDZiYjdhNWRmMDFmNjJiOWZmNjFm",
"gtin13" : "4055143735391",
"category" : "Conectores",
"url" : "https://www.wago.com/mx-es/conectores/conector-macho-tht/p/832-3605"
}