Número de parte 2086-1203/997-605
Borna p/ placas de circuito impreso THR; Tecla; 1,5 mm²; Paso 3,5 mm; 3 polos; Push-in CAGE CLAMP®; en la banda; 1,50 mm²; negro







Dimensiones en mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm
L = (pole no. – 1) x pin spacing + 4.2 mm


Dimensiones en mm
W = Gurtbreite
R = Zuführungsrichtung
Polzahl 3, 5: Z = 13,95 mm
Polzahl 4: Z = 12,2 mm
Polzahl 6, 8, 10, 12: Z = 26,2 mm
Polzahl 7, 9, 11: Z = 24,45 mm
W = Gurtbreite
R = Zuführungsrichtung
Polzahl 3, 5: Z = 13,95 mm
Polzahl 4: Z = 12,2 mm
Polzahl 6, 8, 10, 12: Z = 26,2 mm
Polzahl 7, 9, 11: Z = 24,45 mm