Noticias 26 de septiembre de 2023
El módulo multicanal más fino del mercado para aumentar la densidad del cableado

Interruptores electrónicos multicanal de WAGO de 24 VCC con 4 y 8 canales

Ventajas:

  • Desconexión fiable del circuito afectado en caso de sobrecarga o cortocircuito 

  • Ahorro de espacio gracias a una anchura de canal de tan solo 32 mm en 4 u 8 canales

  • Fusible accionable manualmente en la planta o de manera centralizada a través de PLC

La tendencia a proteger cargas en el entorno de 24 V están provocando un cambio gradual de los disyuntores convencionales a los interruptores electrónicos.

Los nuevos ECB de 24 VCC, con 4 (787-3664) y 8 (787-3668) canales, se usan en todas las industrias con sensores y actuadores y otras cargas eléctricas en el rango de 24 VCC, incluidas, por ejemplo, las industrias manufacturera y de procesos, la fabricación de automóviles y la ingeniería de sistemas de energía. Con una anchura de 32 mm, los módulos multicanal son los interruptores electrónicos más estrechos del mercado.

MM-427759_new_website_page_Multichannel_ECBs_01_2000x1125.jpg

El uso de nuestro interruptor de 8 canales permite ahorrar un 50 % de espacio en comparación con una instalación con ocho módulos de disyuntor de un canal. Nuestro interruptor de 4 canales está disponible en la misma anchura de tan solo 32 mm. Si necesita ampliar el sistema, también puede sustituir el interruptor de cuatro canales por el de ocho. Puede accionar cada canal del ECB de forma sencilla y fiable y ajustar la corriente de disparo correspondiente mediante un LED que se enciende, se apaga y se restablece con un contacto de señal libre de potencial. Los conectores enchufables incorporan protección contra error al conectar para facilitar el precableado y reducir considerablemente el tiempo de instalación.

Códigos:

Disponible: T4/2023