[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/mx-es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
katalogeinstieg_interface_2000x2000_0017.jpg

Electrónica Interfaz

El diseño de los equipos modernos exige una gran variedad de componentes para poder responder a diferentes desafíos, como por ejemplo, facilidad de uso y mantenimiento, baja inversión, seguridad y disponibilidad, y simplicidad en el diseño y el uso.

Los distintos módulos de interfaz de WAGO con varios diseños, como por ejemplo, los módulos de interfaz y función enchufable, los relés y optoacopladores estrechos y las modernas fuentes de alimentación con sincronización primaria de alta eficiencia, son ideales para responder a estos retos y garantizar el aislamiento seguro de cables y niveles de función.

Categorías de productos

Variedad de Electrónica Interfaz

Convertidores de señal y amplificadores de aislamiento

Aislar, amplificar, filtrar y convertir:

Los convertidores de señal y amplificadores de aislamiento de WAGO desempeñan un gran número funciones en diferentes áreas de aplicación y ofrecen una transmisión de señal segura y libre de errores (gracias a un completo rango de homologaciones en aplicaciones de todo el mundo).

buehne_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

Transformadores de intensidad y tomas de medida de tensión

En cualquier situación en la que se necesitan medir y procesar corrientes elevadas, los transformadores de intensidad de WAGO son la primera opción. Los puntos de medición de tensión también obtienen de forma sencilla y segura la tensión de medición en los sistemas existentes.

buehne_spannungswandler_ad_2000x1125.jpg

Módulos de alimentación

Las eficientes fuentes de alimentación de WAGO proporcionan una tensión de suministro constante tanto en aplicaciones simples como en sistemas de automatización con mayores requisitos de energía. WAGO ofrece sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), módulos de suministro capacitivo, módulos de redundancia y una amplia variedad de interruptores electrónicos (ECB) dentro de un sistema completo con eficientes actualizaciones.

MM-2449_Header_Stromversorgungsseite_2000x1125.jpg

Módulos con relé y optoacoplador

Ya sean zócalos enchufables con relé o módulos optoacoplador o de relé enchufable, la gama de relés y optoacopladores de WAGO ofrece una solución para cada requisito. Su uso se extiene a todos los ámbitos de la industria, incluyendo tecnología de procesos e ingeniería de sistemas de energía, aplicaciones ferroviarias e ingeniería de las máquinas, o construcción de armarios de distribución genéricos.

buehne_relais_optokoppler_2000x1125.jpg

Módulos de interfaz

Los módulos de interfaz de WAGO le ofrecen conexiones seguras y libres de mantenimiento en aplicaciones flexibles de cableado de señal. Conectan sistemas electrónicos a eléctricos a nivel de control y gestionan la transmisión y distribución de señales a nivel de control y campo (sistema, máquina).

buehne_uebergabemodule_2000x1125.jpg

Cableado de sistemas

Las soluciones de cableado de sistemas de WAGO le permiten conectar los componentes individuales de su aplicación de automatización de forma sistemática, rápida y sencilla. En un contexto en el que las soluciones de sistema y armario de distribución son cada vez más complejas, esta opción ahorra tiempo y dinero en las fases de planificación, instalación y puesta en servicio.

buehne_systemverkabelung_2000x1125.jpg

Protección contra sobretensión y electrónica especial

La protección contra sobretensión y los productos electrónicos especiales de WAGO tienen muchos usos. Los módulos de interfaz con funciones especiales llevan a cabo tareas de procesamiento de señal y adaptación de forma segura y sin errores. Nuestras soluciones de protección contra sobretensión dotan a los equipos y sistemas eléctricos de una fiable protección con fusible contra tensiones elevadas.

buehne_uebespannungsschutz-sonderelektronik_2000x2000.jpg

Más información

Temas y noticias sobre la electrónica de interfaz

[{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleProductNewsPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]

Interface Electronic de WAGO
Estaremos encantados de responder a sus preguntas.

Tina Meyer

kontaktmodul-corporate-marketing-tina-nolting-435-2

Servicios adicionales

También puede interesarle

Compatible con nuestros productos Interface Electronic

Circuitos electrónicos (ECB)

Seguridad en el mínimo espacio: si busca protección contra sobrecarga y cortocircuito, con los ECB de WAGO tiene la respuesta.

elektronische-schutzschalter_2000x1500px.jpg

WAGO ECO Power

Muchas aplicaciones sólo requieren 24 VCC. En estos casos es donde las fuentes de alimentación ECO de WAGO representan una solución económica.

landingpage-epsitron-2000x1500.jpg