Convertidores de señal y amplificadores de aislamiento
Aislar, amplificar, filtrar y convertir:
Los convertidores de señal y amplificadores de aislamiento de WAGO desempeñan un gran número funciones en diferentes áreas de aplicación y ofrecen una transmisión de señal segura y libre de errores (gracias a un completo rango de homologaciones en aplicaciones de todo el mundo).

Transformadores de intensidad y tomas de medida de tensión
En cualquier situación en la que se necesitan medir y procesar corrientes elevadas, los transformadores de intensidad de WAGO son la primera opción. Los puntos de medición de tensión también obtienen de forma sencilla y segura la tensión de medición en los sistemas existentes.

Módulos de alimentación
Las eficientes fuentes de alimentación de WAGO proporcionan una tensión de suministro constante tanto en aplicaciones simples como en sistemas de automatización con mayores requisitos de energía. WAGO ofrece sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), módulos de suministro capacitivo, módulos de redundancia y una amplia variedad de interruptores electrónicos (ECB) dentro de un sistema completo con eficientes actualizaciones.

Módulos con relé y optoacoplador
Ya sean zócalos enchufables con relé o módulos optoacoplador o de relé enchufable, la gama de relés y optoacopladores de WAGO ofrece una solución para cada requisito. Su uso se extiene a todos los ámbitos de la industria, incluyendo tecnología de procesos e ingeniería de sistemas de energía, aplicaciones ferroviarias e ingeniería de las máquinas, o construcción de armarios de distribución genéricos.

Módulos de interfaz
Los módulos de interfaz de WAGO le ofrecen conexiones seguras y libres de mantenimiento en aplicaciones flexibles de cableado de señal. Conectan sistemas electrónicos a eléctricos a nivel de control y gestionan la transmisión y distribución de señales a nivel de control y campo (sistema, máquina).

Cableado de sistemas
Las soluciones de cableado de sistemas de WAGO le permiten conectar los componentes individuales de su aplicación de automatización de forma sistemática, rápida y sencilla. En un contexto en el que las soluciones de sistema y armario de distribución son cada vez más complejas, esta opción ahorra tiempo y dinero en las fases de planificación, instalación y puesta en servicio.

Protección contra sobretensión y electrónica especial
La protección contra sobretensión y los productos electrónicos especiales de WAGO tienen muchos usos. Los módulos de interfaz con funciones especiales llevan a cabo tareas de procesamiento de señal y adaptación de forma segura y sin errores. Nuestras soluciones de protección contra sobretensión dotan a los equipos y sistemas eléctricos de una fiable protección con fusible contra tensiones elevadas.