Bobinas Rogowski
Las bobinas Rogowski de la serie 855 de WAGO incorporan una bobina con núcleo cerrado de aire, dividido y no magnético y convierten corrientes alternas con total fiabilidad.
Ventajas:
- Más compactas: ideales para medir corrientes altas a través de núcleo dividido
- Fáciles de usar gracias al cierre de bayoneta y a los puntos de anclaje para sujetacables
- Mayor seguridad gracias al cierre de bayoneta precintable
- Conexión directa de las bobinas Rogowski al módulo de medición de potencia trifásica (750-495/000-002)
- Preparado para uso global en numerosos sectores gracias a la homologación UL
Transformadores de intensidad enchufables con tecnología de conexión picoMAX®
- Sencilla instalación de cables secundarios mediante la tecnología de conexión enchufable picoMAX®
- La instalación directamente encima el fusible ahorra espacio y optimiza el montaje en serie gracias a los clips de enganche laterales
- Homologado por UL
Transformadores de intensidad con núcleo abierto
- Transformadores de intensidad con núcleo abierto, ideales para reacondicionar los sistemas existentes
- Sin interrumpir el flujo de corriente
- Instalación sencilla y barata mediante sujetacables
- La pata del transformador (855-5xxx) se puede quitar completamente si necesita más espacio
Transformadores de intensidad enchufables con tecnología de conexión CAGE CLAMP®
- Tecnología de conexión CAGE CLAMP® sin tornillos
- Kit de montaje rápido para una instalación sencilla y barata
- Extraordinaria versatilidad gracias a sus varias opciones de montaje
- Sencilla puesta en cortocircuito del transformador mediante terminales secundarios redundantes S1 y S2
- Homologado por UL
Puntos de medición de tensión para conductores aislados
Los puntos de medición de tensión de la serie 855 de WAGO también obtienen de forma sencilla y segura la tensión de medición en los sistemas existentes. El contacto del conductor se realiza por conexión IDC (desplazamiento de aislante) para una rápida derivación de la tensión.
Ventajas de nuestros puntos de medición de tensión:
- Obtenga de forma segura la tensión de medición con solo un giro
- La conexión de desplazamiento aislante garantiza una instalación segura sin necesidad de utilizar herramientas
- Fusible de 2 A (5 x 25 mm) opcional
- Para conductores aislados de hasta 16 mm⊃2;
Voltage Taps for Busbars
The Benefits for You:
- Fast, easy installation on a live busbar with clamp mount or M6/M8 mounting
- Various marking options for clear identification
- Universal conductor termination via Push-in CAGE CLAMP® connection technology
- Fused voltage path protects downstream measurement devices
Puntos de medición de tensión y corriente
Los puntos de medición de tensión y corriente de WAGO, una combinación de transformador de intensidad y toma de medida de tensión, se puede montar de forma rápida y sencilla en la ranura de puenteado de la borna de paso de alta corriente de 95 mm2 (285-195).
Ventajas:
- Los datos de alimentación pueden obtenerse directamente en la fuente de alimentación
- Transformador de intensidad de 25 A/1 A integrado
- Cumple con la clase de precisión 0,5 según EN 61869-2 para producir resultados de medición exactos
- El circuito de tensión equipado con fusible protege los dispositivos de medición en el flujo descendente
Módulos de medición de potencia trifásica
Los módulos de medición de potencia integrados en una carcasa de montaje en carril DIN ofrecen la solución ideal para medir de forma remota las corrientes y tensiones de una red trifásica desde el nivel de control.
Ventajas:
- Varias versiones de dispositivo que ofrecen la posibilidad de conectar transformadores de intensidad o bobinas Rogowski
- Ranura de tarjeta microSD para almacenar datos de medición
- Carcasa compacta de montaje en carril DIN
- Comunicación a través de Modbus RTU y salida de pulso
Convertidores de señal de corriente y tensión y módulos de medición de potencia
Además de los convertidores de corriente y tensión que registran corrientes y tensiones de CC y CA, también incluye un módulo de medición de potencia que puede medir la corriente y la tensión en paralelo, convertirla en electricidad y transmitirla como señal analógica estándar.
Ventajas:
- Miden tensiones de CC o CA hasta 300 V en una anchura de tan solo 6 mm
- Puentean la tensión de alimentación con puentes compatibles con toda la gama
- Gran versatilidad de configuración
![grafik-strom-spannungs-und-leistungsmessumformer_oZ_2000x2000.jpg](/medias/200-grafik-strom-spannungs-und-leistungsmessumformer-oZ-2000x2000.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDg2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTBMMmhsT1M4eE5ERTNORGs1TmprNE56a3pOQzh5TURCZlozSmhabWxyTFhOMGNtOXRMWE53WVc1dWRXNW5jeTExYm1RdGJHVnBjM1IxYm1kemJXVnpjM1Z0Wm05eWJXVnlYMjlhWHpJd01EQjRNakF3TUM1cWNHY3wzOGVmODZlNTZlYzVjMjkyZWJkODllOTFkMjIxNDdkM2MyMTEyMmI3MzE2ZjcwNjQ2OTc2OWIxMmFjZTFlN2Ez)
Transformadores de intensidad enchufables para facturación de consumos
Transformador de intensidad enchufable para facturación de consumos
Los transformadores de intensidad enchufables para facturación de consumos son unidades inductivas de un conductor. Debido al principio de medición utilizado, estos transformadores de intensidad están exclusivamente diseñados para aplicaciones de redes de CA.
Estas unidades enchufables cumplen con el procedimiento de evaluación de conformidad (módulo D) y se pueden utilizar con fines de facturación.
Ventajas:
- Combinable fácilmente con el contador de energía equipado con conexión de transformador
- Tecnología de conexión CAGE CLAMP® sin tornillos
- Homologado para fines de facturación
![](/medias/200-MM-17504-website-update-billing-transformers-2000x1125-Advantages.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJoaFlpOHhORE13TlRVd01UQXlNREU1TUM4eU1EQmZUVTB0TVRjMU1EUWdkMlZpYzJsMFpTQjFjR1JoZEdVZ1ltbHNiR2x1WnlCMGNtRnVjMlp2Y20xbGNuTmZNakF3TUhneE1USTFYMEZrZG1GdWRHRm5aWE11YW5CbnxhNDUxMjRmMzJiYWI3MWRjMTkyMWQxZjQ5NWUwZWUwYmYzZTJlMDBjNGU5YjE5NmYzZTgzZTI3ODdhOTkzZGQ0)