Seleccionar idioma

Energy Data Management

Parametrización sin programación

WAGO Energy Data Management, que consta de un software y un sistema de control modular, registra los datos de medición de diferentes medios y parámetros de supervisión de energía y los procesa para elaborar análisis, informes o para su archivo. El software detecta automáticamente las diferentes señales de los contadores y sensores conectados, poniéndolos a disposición de otras herramientas de análisis de energía a través de una sencilla parametrización.

Nuestro sistema modular es la base de su ahorro

  • Controlador y módulos de entrada
  • Intuitiva aplicación de software
  • Componentes de gestión de energía eléctrica
  • Sencilla configuración y puesta en servicio
  • Registro y visualización de datos
  • Cinco sencillos pasos: su forma de ahorrar

WAGO Energy Data Management

Todos los componentes de un vistazo

Efficiency Becomes Visible

WAGO Energy Data Management – Easy, Flexible, Secure

WAGO Energy Data Management offers more than data acquisition, storage and visualization. Based on data transparency and energy key figure calculation, it allows accurate efficiency assessments and successful energy management per ISO 50001. No IT knowledge is needed for this application – simple parameterization suffices.

With this solution, users benefit from maximum flexibility, security and convenience – from extensive connection options for energy meters and systems, to location- and software-independent HTML5 Web visualization, alarms for limit violations and integrated cloud connectivity. Optionally, modern dashboards can present efficiency gains in a clear, traceable and device-independent manner.

Your Benefits:

  • Simple parameterization instead of complicated programming

  • Efficiency assessment thanks to energy key figure calculation

  • Maximum security and connectivity

¡La eficiencia es así de fácil!

Con nuestra solución de gestión de datos de energía, puede registrar y visualizar al instante sus datos de medición de diferentes medios y parámetros.

Ventajas:

  • Listos en pocos pasos
  • No es necesario tener experiencia en programación
  • Para casi cualquier sector
En solo cinco pasos

Su forma de ahorrar

1. Seleccione el hardware.

2. Descargue el software Energy Data Management y transfiéralo al controlador de aplicaciones.

3. Instale el hardware.

4. Configure las señales de entrada.

5. Establezca conexión con el software de gestión energética, SCADA o las herramientas de análisis (transferencia de datos a través de MODBUS o FTPs).

MM-4107_EDM_EDM_5Schritte_2000x2000.jpg

Components for Electrical Energy Measurement

  • Current transformers for connecting electrical installations with differently rated currents
  • Components for easily retrofitting existing systems
  • Voltage taps for voltage measurement
  • Combined current and voltage taps for 2-conductor through terminal blocks
buehne_spannungswandler_ad_2000x2000_1.jpg

Intuitiva aplicación de software

  • Sencilla asiganción de datos de contador y sensores específicos
  • Cómodo registro de datos para satisfacer sus requisitos
  • Comprobación transparente de función a través de la visualización de los datos de medición
  • Detección automática de actualizaciones de hardware
Dataplotter2DE.jpg

Sencilla configuración y puesta en servicio

  • Detección automática de módulos de E/S conectados
  • Páginas de configuración transparentes y claramente estructuradas
  • No es necesario tener experiencia en programación
MM-14508  website update Energiedatenmanagement_2000x1125.jpg

Calculate key energy figures

Flexible calculation of key energy figures, using basic arithmetic operations, max./min., rounding, averaging, trigonometric functions and exponential functions.

  • Energy efficiency assessment per ISO 50001 possible
  • Alarms when specified limit values are exceeded
  • Well-organized display of the calculated values, including their progression over time, in the form of dashboards

Registro y visualización de datos

  • Registro cíclico de datos de hasta 80 canales
  • Cómoda selección de puntos de datos a través del selector de datos.
  • Sencilla exportación de resumen de canales registrados en formato CSV para documentar los puntos de medición
  • Ajuste flexible del tiempo de memoria
  • Visualización de puntos de datos configurados en gráficos de líneas o barras a través del trazador gráfico
EDM_Datalogger_2000x1125.jpg
Productos

Controlador de aplicaciones PFC200

El controlador de aplicaciones PFC200 es la plataforma básica de la aplicación Energy Data Management.

pfc200_750-8202_000-022_2000x2000.jpg

También puede interesarle

Progresar con WAGO

Las tecnologías de automatización e interconexión eléctrica de WAGO no solo están representadas en el ámbito de la gestión energética. Conozca aquí los ámbitos en los que también estamos trabajando.

Digitalización

Para la industria del mañana

Comunicación cruzada a través de la nube o automatización inteligente: Mientras la digitalización industrial tiene múltiples facetas y presenta aún más oportunidades, la ciberseguridad representa todo un desafío.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Gestión de la iluminación

Control inteligente de la iluminación

Con una combinación de hardware predefinido y software intuitivo, WAGO ofrece un sistema de gestión de la iluminación que facilita el diseño y la puesta en servicio de nuevos sistemas de iluminación.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg