[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

Modernización a todos los niveles

La automatización de las redes eléctricas tiene multitud de ventajas. La posibilidad de supervisión y telecontrol es una de ellas. WAGO tiene las soluciones adecuadas.

Para empezar, los operadores de red pueden utilizar la tecnología WAGO para identificar con exactitud los puntos susceptibles de modernización de su infraestructura. A continuación, pueden servirse de nuestros controladores para automatizar los procesos y facilitar la gestión de cargas. Este proceso permite optimizar el uso de las capacidades de red y reducir la necesidad de nuevas líneas.

Subestaciones de distribución inteligentes: La clave para la red eléctrica inteligente

De forma muy parecida a las centrales eléctricas locales convencionales, la subestación de distribución inteligente (iONS) conecta las redes de media y baja tensión. No obstante, a diferencia de sus homólogas menos avanzadas, la nueva subestación también registra los datos de medición y permite su lectura remotamente. WAGO está listo para para instalar su tecnología de automatización integral en una iONS: Con el controlador PFC200 en el lado de media tensión y e!DISPLAY en el lado de baja tensión, para visualizar los datos de medición y control directamente en la misma iONS, además de toda la tecnología de conexión. Ventajas de la solución WAGO:

  • Versátil: Los controladores, libremente programables con CODESYS, recopilan todos los datos de los diferentes sistemas de la subestación a través de señales digitales y analógicas (p. ej., a través de MODBUS RTU o IEC 61850).
  • En varios idiomas: Nuestros controladores traducen los datos a los protocolos de comunicación del proveedor (p. ej., IEC 60870-5-101/-104 o IEC 61850) y los transmiten al centro de control a través de una línea de datos.
  • Por otro lado, el centro de control puede acceder a los sistemas de la subestación (p. ej., armario de distribución de media tensión, dispositivos de protección, sistemas de medición de otros fabricantes) a través de los controladores WAGO.
  • Ciberseguridad: El flujo de datos de los controladores WAGO está protegido contra el acceso desautorizado, los datos se cifran mediante TLS1.2 y se transmiten a través de conexiones especialmente seguras, como IPsec u OpenVPN, de acuerdo con el libro blanco de BDEW.
  • Conectividad en la nube: Conexión a la nube gracias a una actualización de software MQTT
energy_intelligente_ortsnetzstation_2000x1125.jpg

Subestación de distribución inteligente de Ingenieurbüro Pfeffer

Distribución de tensión media: Automatizar con WAGO

La distribución en la red es un componente básico de una fuente de alimentación segura. En este contexto, la automatización de estas estaciones con los controladores WAGO proporciona una excelente solución. No solo permite localizar rápidamente las averías conectando los indicadores de cortocircuito y dirección de fallo a tierra y transmitiendo la información, sino que además los automatismos se pueden controlar a distancia. La posibilidad de restaurar los componentes de la red eléctrica de inmediato minimiza el alcance de los daños. Ventajas de la solución WAGO:

  • El funcionamiento de las secciones de red pueden restaurarse rápidamente.
  • El técnico de mantenimiento puede dirigirse directamente al lugar de la avería.
  • Los valores medidos de tensión media pueden transmitirse continuamente al centro de control.
  • La supervisión ayuda a gestionar los activos en futuras planificaciones de red.
energy_energienetze_mittelspannung_driescher_versand_2000x1125.jpg

Distribución de Driescher antes de la entrega

Subestaciones: Nodos de red siempre a la vista

Las subestaciones son el punto de unión donde se encuentran la generación y la distribución de energía renovable. Cuando se produce una avería, los generadores conectados, como pueden ser parques de energía solar o eólica, dejan de alimentar la red eléctrica. Dependiendo de la gravedad y la duración de la interrupción, además de otros daños en los sistemas técnicos, puede producirse una pérdida considerable de beneficios. Para evitar averías y subsanarlas en el menor plazo posible, es esencial poder supervisar y controlar las subestaciones de forma remota en caso de avería. Los controladores WAGO pueden desempeñar estas funciones con seguridad y fiabilidad. Ventajas de la solución WAGO:

  • Localización precisa de averías
  • Reconocimiento inmediato de segmentos de red
  • El técnico de mantenimiento puede dirigirse directamente al lugar de la avería.
  • Los valores medidos pueden transmitirse continuamente al centro de control.
energy_energienetze_strom_umspannwerke_gettyimages-601792784_2000x1125.jpg

Cables de subestación

Suministro de gas: Regulación de presión segura

Un suministro de gas seguro es tan importante como un suministro eléctrico seguro. La supervisión y el control de los sistemas de regulación de presión de gas y las estaciones de acoplamiento resultan indispensables para asegurar un suministro seguro. Además, la red de gas cada vez tiene más peso en la energía integrada. La gran capacidad de almacenamiento que ofrece una red de gas permite acumular grandes cantidades de energía. Un dato más que refleja la necesidad de automatizar las estaciones de alimentación. Ventajas de la solución WAGO:

  • Rápida resolución de problemas
  • Medición «online»
  • La funcionalidad de PLC permite la aplicación de complejas regulaciones y controles.
  • Compatible con todos los sistemas de bus de campo actuales, como PROFIBUS DP o Modbus RTU/TCP, admite la integración de sistemas de otros fabricantes.
  • Protocolos de telecontrol como IEC 60870 o DNP 3.0 facilitan la conexión con el sistema de control central.
  • Los módulos de E/S de seguridad intrínseca permiten la integración de señales de zonas Ex 0, 1 y 2 en WAGO-I/O-SYSTEM.
  • Con la visualización web integrada, puede supervisar los procesos de forma local o a distancia.

energy_referenz_drewag_dresden_gasdruck_2000x1125.jpg

Estación de regulación de presión de gas de DREWAG

Suministro de calor: Siempre la temperatura correcta

La producción combinada de calor y electricidad (CHP), junto con la construcción y ampliación asociadas de redes de calefacción locales y remotas, constituye un importante componente de la transformación energética. Durante su implantación, implica la automatización segura de las estaciones de acoplamiento de calefacción y transferencia de calor. El cliente, por supuesto, exige un suministro seguro durante la estación fría - ¡un fallo aquí sería fatal! Ventajas de la solución WAGO:

  • Localización precisa de averías
  • Rápida resolución de problemas
  • Medición «online»
  • La funcionalidad de PLC permite la aplicación de complejas regulaciones y controles.
  • Compatible con todos los sistemas de bus de campo actuales, como PROFIBUS DP o Modbus RTU/TCP, admite la integración de sistemas de otros fabricantes.
  • Protocolos de telecontrol como IEC 60870 o DNP 3.0 facilitan la conexión con el sistema de control central.
  • Los módulos de E/S de seguridad intrínseca permiten la integración de señales de zonas Ex 0, 1 y 2 en WAGO-I/O-SYSTEM.
  • Con la visualización web integrada, puede supervisar los procesos de forma local o a distancia.
energy_referenz_stadtwerke-flensburg_heizzentrale_rohre_plattenwaermetauscher-uebergabestation_2000x1125.jpg

Estación de transferencia de calor municipal de Flensburgo

Persona de Contacto en WAGO

Servicios adicionales

Lectura recomendada

Más aplicaciones de ingeniería de sistemas de energía

Digitalización, generación de energía renovable o integración de proveedores descentralizados, WAGO ofrece soluciones para todos los retos de la gestión de la energía moderna.

Generación de energía renovable

Siempre una buena conexión

La digitalización de los sistemas de energía trae consigo una mayor demanda de estrategias y productos globales. WAGO tiene la experiencia y las soluciones para afrontar la transición energética digital.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x1500.jpg
Sistemas de almacenamiento de energía

Suministro las veinticuatro horas

Los sistemas de almacenamiento de energía alivian la carga de las redes eléctricas, aumentando la flexibilidad del suministro. La tecnología de WAGO permite controlar los sistemas de almacenamiento.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg
Gestión de la alimentación

Suministro estable con energía solar y eólica

La conexión en red y el control inteligentes de las energías renovables representan un reto mayúsculo para los operadores de red. WAGO puede aportarle su experiencia, productos y soluciones.

energy_integration-dezentraler-einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x1500.jpg
Digitalización

Redes inteligentes para el mercado de la energía

Ingeniería de las redes inteligentes: La digitalización de los sistemas de energía trae consigo una mayor demanda de estrategias y productos globales. WAGO tiene la experiencia y las soluciones para el mercado de la energía.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg

También puede interesarle

Temas y soluciones para hoy y para mañana

Nuestras soluciones de interconexión eléctrica y automatización no solo tienen demanda en el sector energético. Nuestras áreas de acción más importantes incluyen gestión energética y digitalización.

Digitalización

Para la industria del mañana

Comunicación cruzada a través de la nube o automatización inteligente: Mientras la digitalización industrial tiene múltiples facetas y presenta aún más oportunidades, la ciberseguridad representa todo un desafío.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Gestión de la energía

Identificar y explotar el potencial

Ahorrar energía beneficia al medioambiente y también a su negocio. Un análisis adecuado y adoptar las medidas oportunas pueden proporcionar beneficios sostenibles. WAGO es su partner en gestión efectiva de la energía.

energymanagement_titel-energiedatenmanagement_2000x1500px.jpg