[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/mx-es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-438941_new-website-page_Application-Solutions_GettyImages-1390861566_2000x2000.jpg

Soluciones de gestión de cargas para infraestructuras de carga

La carga de vehículos eléctricos (VE) está adquiriendo cada vez mayor importancia en la transición energética y de la movilidad. La distribución inteligente de puntos de carga y la gestión de cargas representan grandes desafíos para los operadores de red, administradores de instalaciones y empresas industriales a la hora de expandir la movilidad eléctrica.
Para la infraestructura de carga de vehículos eléctricos, WAGO ofrece soluciones personalizadas de conexión y control de flujo de energía.

Solución de gestión de puntos de carga

Personalización, pero a un precio asequible, esta es la principal característica de la solución de software WAGO Application Load Management, que permite cargar vehículos eléctricos de modo inteligente y sostenible con control de alimentación continua y aprovechar toda la capacidad disponible. Además es absolutamente escalable y compatible con las «wallboxes» y estaciones de carga básicas de una gran variedad de fabricantes.

Otro de sus atractivos es que no requiere conexión a la nube, aunque pueda incorporarla. La licencia se paga una sola vez y la flexibilidad técnica e interoperabilidad tecnológica de la aplicación contribuyen a una integración sencilla, rentable y sostenible en las infraestructuras de carga existentes. De esta forma, WAGO Application Load Management ofrece a los sistemas de energía renovable la posibilidad de incorporar cargas y sistemas de almacenamiento adicionales y optimizar el uso de las conexiones de red actuales.

Ventajas:

  • Máxima compatibilidad y escalabilidad 

  • Posibilidad de funcionamiento sin conexión (si es necesario) 

  • Control absoluto de costes  

  • Prevención de picos de carga

Aprovechamiento máximo de la infraestructura de carga

Gestión de cargas dinámicas y estáticas

El reto está en la compatibilidad e interoperabilidad con las «wallboxes» y estaciones de carga, contadores Modbus® y controladores Docker® utilizados habitualmente. WAGO Application Load Management se puede emplear, por ejemplo, para gestionar estaciones de carga de cualquier tamaño o para integrar una amplia variedad de cargas y controlarlas de forma que se eviten picos de carga. La nueva interfaz nativa MQTT se puede conectar a la plataforma de soluciones de WAGO o a otras plataformas basadas en la nube. La interfaz estándar de WAGO Application Customer Substation permite la conexión configurable de sistemas EEG para estaciones mixtas basadas en las normas técnicas de conexión (TCR) de los operadores de red.

  • Aprovechamiento óptimo de la infraestructura de carga
  • Gracias al control dinámico, se puede conseguir una potencia de punto de carga superior a la potencia de conexión de la red disponible
  • Compatibilidad excepcional con interfaces y marcas

Una mirada al software

Ventajas de WAGO Application Load Management

Estaciones de carga de CA/CC

  • Para estaciones de carga pequeñas, medianas y grandes
  • De 1 a 225 puntos de carga por controlador
  • Combinación de cargadores rápidos, estaciones de carga y «wallboxes»
  • Potencia de estaciones de carga integradas: 11 kW a 350 kW
  • Estaciones mixtas: combinación de cargadores de CA y CC

Control individual

  • Control por punto de carga, grupo de carga o estación general
  • Agrupación de puntos de carga en grupos de carga
  • Adaptación individual a la infraestructura eléctrica, teniendo en cuenta la potencia de conexión
  • Priorización de diferentes puntos y grupos de carga

Integración de inversores en sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento

  • Consideración de energías renovables y sistemas de almacenamiento
  • Compatibilidad con el protocolo Sunspec
  • Aumento de la disponibilidad y el rendimiento a través de la integración fotovoltaica y de almacenamiento
  • Posibilidad de carga fotovoltaica en exceso y carga a partir de energía 100 % autogenerada

WAGO Load Management Controller

WAGO Load Management Controller: desembalar y cargar. WAGO Load Management Controller incluye la aplicación Load Management Application preinstalada en el controlador WAGO Compact Controller 100. Posibilidad de conexión adicional a un operador de red o a sistemas de automatización de los edificios

Ventajas:

  • Software preinstalado.
  • Parametrización sencilla a través de navegador web.
  • Selección de estaciones de carga e hipercargadores compatibles en el menú desplegable.
  • La estación de carga se puede regular de forma flexible utilizando entradas digitales.

MM-22719_website_compact-controller-100_0751_9301_p1_2000x1125.jpg

Nuestros productos

Tecnología de medición de energía

La supervisión energética constituye la base para aumentar la eficiencia de la distribución y los procesos de energía. Nuestros productos armonizados de medición de energía reducen el esfuerzo y dinero requeridos para la recopilación de los datos de energía. Los contadores de energía pueden utilizarse en puntos de medición de facturación.

Fuentes de alimentación

Las eficientes fuentes de alimentación de WAGO proporcionan una tensión de suministro constante tanto en aplicaciones simples como en sistemas de automatización con mayores requisitos de energía. WAGO ofrece sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS), módulos de suministro capacitivo, módulos de redundancia y una amplia variedad de interruptores electrónicos (ECB) dentro de un sistema completo diseñado para implementar actualizaciones impecables.

MM-388432_GWA_IF-Categories_Power-Supplies-Systems_01_02_2000x2000.jpg

Switches

La gama de switches de WAGO garantiza la escalabilidad de su infraestructura de red ETHERNET y brinda un rendimiento eléctrico y mecánico excepcional. Estos robustos switches están diseñados para uso industrial y cumplen plenamente con IEEE 802.3, IEEE 802.3u y IEEE 802.3ab.

mm-172328_switche_2000x1125.jpg

Preguntas frecuentes: preguntas y respuestas sobre movilidad eléctrica
y la gestión de cargas en infraestructuras de carga

El sistema de gestión de cargas de una infraestructura de carga permite ampliar la movilidad eléctrica e integrarla en las redes eléctricas. En la carga de vehículos eléctricos, la gestión de cargas controla la potencia de varios puntos de carga para optimizar el aprovechamiento de la conexión a la red existente, sin necesidad de aumentar la potencia asignada ni de instalar un nuevo transformador en el punto de conexión de la red. Por tanto, la presencia de varios puntos de carga suele exigir la integración de un sistema de gestión de cargas en la infraestructura de carga, porque los edificios, los aparcamientos y los estacionamientos subterráneos no disponen, por lo general, de grandes reservas de energía.

Static load management is the simplest kind of load management system, where a preset static energy value is available to all loads. Static load management does not take any other consumers or generators into account.

An example of static load management for charging infrastructure:

Three charging stations are available with a total capacity of 22 kilowatt hours. If only one electric vehicle is charging at the three charging stations, it can be charged at the full 22 kilowatt hours. If two vehicles are connected, these 22 kilowatt hours are distributed equally among the two charging points.

Dynamic load management differs from static load management in one fundamental respect: The available energy is no longer static, but variable. In dynamic load management for charging infrastructure, the capacity is measured and dynamically distributed among the charging stations. For example, if the sun shining on solar power installations that feed into the grid, the total available charging power at the charging stations is increased to optimize utilization of the available electricity.

From the energy industry’s point of view, load management is necessary in order to keep grids stable and ensure security of supply. In the area of e-mobility, this means supplying the growing charging infrastructure with the additional electricity it needs without overloading the grid interconnection points. This requires generation and consumption – as well as storage, if applicable – to be harmonized. But renewable energy from decentralized generators fluctuates. Therefore, it is important to use surplus energy in the grid through flexible loads. This is exactly where WAGO comes in. Load management regulates the flow of energy and controls all loads, energy storage systems and generators in the energy network.

In addition to the cost of energy consumed, industrial and commercial companies and large properties whose consumption exceeds 100 megawatt hours (MWh) must pay a so-called demand charge: the price that has to be paid if the set power limit is exceeded. For the demand charge, the maximum average power consumption is calculated at a quarter-hour intervals. Normally, the quarter hour with the highest mean value is applied to the whole year. For example, with a demand charge of 110 euros per kilowatt (kW), a load peak of 1,000 kW can lead to additional annual costs of 110,000 euros. With the integration of a charging infrastructure for e-mobility, an additional consumption factor is added. Therefore, intelligent load management for energy flows is extremely important, especially for preventing peak loads (so-called “peak shaving”) in order to avoid additional costs.

The Load Management application is compatible with all common wallboxes and charging stations from a wide range of manufacturers:

  • ABB
  • ABL
  • Alfen
  • Alphatec Schaltschranksysteme GmbH
  • Alpitronic
  • Autoaid
  • Berger
  • BMW
  • Cfos
  • Compleo Charging Solutions AG
  • Easee
  • Entraek
  • EVBox
  • go-e
  • Heidelberg
  • Hesotec
  • Juice
  • Keba
  • Mennekes
  • NetsDo
  • Schneider
  • Siemens
  • Smart Fox
  • Star Charge
  • Stark in Strom
  • Stöhr GmbH
  • Tesla
  • Vestel
  • Wallbe
  • Wallbox
  • Walther-Werke
  • Webasto
  • WHB Metalldesign & Charging GmbH

The WAGO Application Load Management solution is compatible with popular Modbus® -enabled power transmitters and smart meter gateways.

Compatible manufacturers:

  • Bauer
  • Eastron
  • Elgris
  • EMH
  • EMU
  • Hager
  • IAMMETER
  • Janitza
  • KDK
  • Kostal
  • NZR
  • Orno
  • PQ Plus
  • Schneider
  • Siemens
  • Socomec
  • TIP
  • TQ
  • WAGO
  • YTL
  • Ziehl

Energy management is a higher-level system in which all load currents of consumers and generators are continuously measured, monitored and optimized. Energy management systems are used in intelligent networks such as smart grids, microgrids and nanogrids to improve energy efficiency. This includes real estate, industrial companies and even utilities. A fundamental goal is to minimize the consumption of auxiliary materials, additives and raw materials. Load management for charging infrastructure ensures a sensible distribution of existing loads within the energy management. So load management is only part of an overall energy management package – albeit an important one.

Headquarter Mexico

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Servicios adicionales