[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/mx-es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]

Topicos
Diseñado para aplicaciones al aire libre

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR ha sido desarrollado para soportar las condiciones de aplicaciones al aire libre: Incluso con cargas extremas térmicas, mecánicas y electromagnéticas así como en barcos, refinerías o sistemas de media tensión. La serie 750 XTR asegura una elevada disponibilidad.
Los sistemas de automatización de los equipos industriales suelen instalarse en áreas protegidas, normalmente en armarios de distribución convencionales dentro de un edificio con mayor o menor control de la temperatura. Estas condiciones ambientales, que no son excesivamente exigentes, no representan mayores desafíos para los equipos. En el caso de los sistemas autónomos utilizados en aplicaciones en exteriores, la situación es bien distinta. Estos sistemas de automatización deben sobreponerse en ocasiones a las condiciones más duras de forma segura y fiable, por ejemplo: grandes diferencias de temperatura, fuentes de interferencia electromagnética y fuertes vibraciones.

Sus ventajas de un vistazo:

  • WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR ha sido especialmente diseñado para convivir en condiciones ambientales extremas.
  • Incorpora resistencia a la temperatura, inmunidad frente a la tensión de impacto y la interferencia y resistencia a la vibración.
  • El controlador que incorpora WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR es compatible con los protocolos de telecontrol basados en IEC60870-5-101/-103/-104, IEC61850-7 y IEC61400-25, además de MODBUS.
Productos

El controlador 750 XTR

Extraordinariamente resistente a las temperaturas, inmune frente a la interferencia e imperturbable ante las vibraciones y las tensiones de impacto: El controlador 750 XTR de WAGO es la solución robusta para las pequeñas tareas de control.

s_0750_XTR_Knoten_016_2000x1125px.jpg

Ideal para condiciones adversas

Algunos ejemplos habituales de aplicaciones al aire libre los encontramos en estaciones de bombeo distribuidas, sistemas de suministro de agua y eliminación de aguas residuales, petroquímica, plataformas de extracción de petróleo o gas natural en tierra y alta mar, oleoductos y gasoductos, refinerías, embarcaciones, centrales eólicas y fotovoltáicas o puestos de transformación. Anteriormente, el uso de los sistemas de automatización en estas mismas áreas de aplicación requería la instalación de equipos especiales adicionales, por ejemplo, en forma de acondicionamiento del aire, aislamiento o largas y costosas instalaciones de armarios de distribución con un alto grado de protección, pero todo ello deja de ser necesario si el sistema ofrece una resistencia excepcional a condiciones ambientales adversas desde el principio por su diseño específico.

El producto correcto para cada aplicación

El mejor ejemplo de ello es WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR. Especialmente diseñado para este tipo de usos, es la versión robusta del exitoso WAGO-I/O-SYSTEM 750. Incorpora resistencia a la intemperie, inmunidad frente a las tensiones de impacto, inmunidad frente a la interferencia y resistencia a la vibración, y además ofrece las mismas ventajas básicas de los sistemas habituales de los especialistas alemanes en automatización: ¡un alto grado de flexibilidad y modularidad en espacios reducidos! La variante XTR del sistema de E/S de la serie 750 de WAGO se reconoce al instante por sus módulos color gris oscuro. Entre los productos más novedosos WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR, se encuentra el compacto y potente controlador PFC200 con sistema operativo de tiempo real Linux®. El controlador está disponible en dos versiones con diferentes números de interfaces de comunicación. Ambas versiones también están disponibles como controladores programables para aplicaciones de telecontrol compatibles con los protocolos DNP3, IEC 60870-5-101, -103 y -104, IEC 61850 y IEC 61400-25. Los controladores programables de bus de campo para aplicaciones de telecontrol PFC200 también son compatibles con los protocolos IPsec y OpenVPN para cumplir con los más altos criterios de seguridad.

PFC200xtr_750-8204.jpg

El controlador programable de bus de campo para aplicaciones de telecontrol WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR ofrece un gran número de protocolos de aplicación.

Módulos de medición de potencia trifásica en tres versiones

Además de estos nuevos controladores, el módulo de medición de potencia trifásica de WAGO amplía el ámbito de aplicación de WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR. Disponible en tres versiones, permite realizar mediciones mediante transformadores de intensidad a una corriente de medición máxima de 1 A o 5 A, y también mediciones con bobinas Rogowski. El controlador transmite todos los valores medidos pertinentes (p. ej., potencia reactiva/aparente/efectiva, consumo de energía, factor de potencia, ángulo de fase, frecuencia, sobre/subtensión) directamente a la imagen de proceso sin necesidad de una potencia computacional elevada. Con esta información y un análisis armónico hasta el armónico 41, el módulo de medición de potencia trifásica de WAGO proporciona análisis de red integrales.

Uso en condiciones extremas

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR goza de protección contra los picos de tensión que se producen durante las operaciones de conmutación y los fallos de la red eléctrica, contra interferencias impulsivas transitorias provocadas por tormentas o durante las operaciones de ajuste en caso de oscilación transitoria de la tensión de salida de fuentes de alimentación tras grandes fluctuaciones de carga. Cumple con los últimos requisitos sobre inmunidad frente a tensiones de impacto de acuerdo a EN 60870-2-1. Esto significa que su aumentada resistencia a la tensión de impacto de 1 kV (clase VW1 para módulos con tensiones de suministro <60 V) y 5 kV (clase VW3 para módulos con tensiones de suministro ≥60 V) garantiza un funcionamiento ininterrumpido, ya que los componentes electrónicos disponen de protección contra averías. La optimizada compatibilidad electromagnética (CEM) de la serie 750 XTR impide la emisión negativa de interferencias, lo que facilita su instalación incluso junto a sistemas sensibles de otros fabricantes. El sistema incorpora resistencia a la vibración de hasta 5g y resistencia a impactos continuos de 25g. Gracias a su robustez frente a tensiones mecánicas extremas, puede utilizarse incluso en góndolas de centrales eólicas en alta mar o tuneladoras, aplicaciones en las que el sistema está sometido a vibraciones particularmente intensas. Con una altitud de funcionamiento máxima de 5.000 m, WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR puede usarse hasta en las estaciones de alta montaña con escaso aire.

produkte-io-system750_2000x1125px.jpg

La serie 750 XTR de WAGO se integra en los armarios de distribución convencionales.

Menos tiempo y esfuerzo para gestores de proyecto e ingenieros

En estas condiciones ambientales, los sistemas de automatización convencionales se ven obligados a utilizar medios de acondicionamiento del aire o protección independientes. Un requisito que multiplica el tiempo y el esfuerzo necesarios para la instalación, aumenta los costes y, cuando concurre una carga de CEM, exige un montaje especial con armarios de distribución adaptados. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR acaba con todo esto. Con un rango de temperaturas de −40°C a +70 °C, el sistema puede instalarse en los armarios de distribución o cajas de switches convencionales. Además, permite prescindir del acondicionamiento de aire complementario, así como de medios de absorción de vibraciones o protección de CEM independientes. Esto ahorra costes en ingeniería, componentes e instalación. En estas aplicaciones, el uso de la serie 750 XTR en lugar de un sistema de automatización clásico permite tanto a gestores de proyecto como a ingenieros reducir considerablemente los costes.

Autor: Manfred Kühme | WAGO

Persona de Contacto en WAGO

Tina Meyer

kontaktmodul-corporate-marketing-tina-nolting-435-2

Servicios adicionales

Lectura recomendada

Más del área de la tecnología de procesos

Protección Ex, automatización de procesos modular y Procesos 4.0. Más información sobre los avances y desafíos actuales de la industria.

Procesos 4.0

Cadenas de valor inteligentes

Transformar y rediseñar digitalmente los procesos: WAGO es su partner de confianza para el desarrollo personal y la implantación.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Automatización de procesos modular

DIMA es el futuro

Los conceptos de sistemas modulares son la solución a las constantemente cambiantes demandas del mercado. WAGO le ayuda en el proceso de desarrollo.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg

Lectura recomendada

WAGO en otros sectores

Las tecnologías de automatización e interconexión eléctrica de WAGO no solo están representadas en el ámbito de la ingeniería de procesos. Conozca mejor las soluciones que ofrece WAGO en otros sectores.

A bordo del bardo del futuro

Tecnología moderna de propulsión, conexión de subsistemas en red: la automatización y la digitalización ya forman parte del equipamiento de serie de las embarcaciones.
MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

Una industria en transición

Las tecnologías modernas de automatización y digitalización generan redes inteligentes comunicativas.
brancheneinstiege_energie_2000x1125.jpg