[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Página principal", "item": "https://www.wago.com/mx-es" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Soluciones", "item": "https://www.wago.com/mx-es/soluciones" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Marina y alta mar", "item": "https://www.wago.com/mx-es/marina-alta-mar" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Soluciones marítimas y de alta mar", "item": "https://www.wago.com/mx-es/marina-alta-mar/soluciones-marítimas-alta-mar" }, { "@type": "ListItem", "position": 5, "name": "Automatización de cabina", "item": "https://www.wago.com/mx-es/marina-alta-mar/soluciones-marítimas-alta-mar/automatización-de-cabina" } ] } [{"url":"/soluciones","name":"Soluciones","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/marina-alta-mar","name":"Marina y alta mar","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/marina-alta-mar/soluciones-marítimas-alta-mar","name":"Soluciones marítimas y de alta mar","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/marina-alta-mar/soluciones-marítimas-alta-mar/automatización-de-cabina","name":"Automatización de cabina","linkClass":"active","categoryCode":null}]
8876735135774.jpg

Respondiendo a la demanda de automatización de cabina

La popularidad, cada vez mayor, de los cruceros apunta a un aumento jusficable de las demandas de comodidad y seguridad.

Sus ventajas de un vistazo:

Instalaciones de cabina con WINSTA® y X-COM®-SYSTEM:

  • Codificación con colores
  • Codificación mecánica
  • Esfuerzo reducido a bordo

Automatización de cabina con WAGO-I/O-SYSTEM:

  • Sistema modular y distribuido
  • Acceso a bibliotecas de automatización en edificios
  • Solución flexible para varios protocolos de señales y bus

WAGO en las aplicaciones marítimas

Soluciones para automatización de cabina

Nuestras soluciones para automatización de cabina han demostrado su utilidad en los mares de todo el planeta y en las condiciones más adversas.

The pluggable solution for fire alarm systems

The WINSTA® pluggable connector system for modern marine engineering offers a simple, economical and efficient solution for the manufacturers of fire alarm systems on ships and cruise shipyards: The loop permits pluggable connection of the fire alarm system loop for the first time. WAGO’s flexible system also allows subsequent connections, e.g., for additional fire alarms installed in cabins, without extensive downtime. The system is perfectly tailored to the requirements of on-board fire alarm systems and complies with the DNV GL and the MED Directive. All components are DNV GL-approved (further approvals upon request).

Benefits

  • Simple pluggable connection of an additional fire alarm within the line
  • Time-consuming, on-board wiring replaced by plug-and-play configured cables
  • Simple setup of a temporary fire alarm network at the time of commissioning
9481303949342.jpg

Seguridad y funcionalidad en el hotel flotante

  • El sistema de conexión enchufable WINSTA® para armarios de distribución eléctrica es fundamental para la seguridad y fiabilidad de las conexiones realizadas a bordo.
  • El complemento ideal de la línea de productos WINSTA® es el sistema enchufable X-COM®-SYSTEM que facilita las conexiones en el armario de distribución.
  • Las ventajas de WAGO-I/O-SYSTEM también se extienden a las cajas de distribución de los camarotes.
  • Programe fácilmente las funciones de conmutación y control con las exhaustivas bibliotecas de funciones de WAGO.
  • Utilice el software de ingeniería CODESYS de WAGO para programar y poner en funcionamiento sin dificultad sistemas de varios controladores.
  • La solución orientada al objeto impide la recurrencia de los errores a la vez que mejora la reutilización de códigos programados.

8876738936862.jpg
Persona de Contacto en WAGO

Servicios adicionales

Más información

Más soluciones marítimas y de alta mar

Ya control de propulsión o gestión lastres y cargas, WAGO ofrece soluciones para cada reto que presenta el mar.

Control de propulsión

Preparado para el siguiente

Las soluciones de automatización inteligente también son el futuro de las aplicaciones marítimas. Evite sorpresas con las soluciones WAGO.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg