![MM-20317_Produktneuheiten_Stage_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-20317-Produktneuheiten-v2-Stage-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJobU9TOHhORE13T0RNNE1qTXhNRFF6TUM4eU1EQmZUVTB0TWpBek1UZGZVSEp2WkhWcmRHNWxkV2hsYVhSbGJsOTJNbDlUZEdGblpWOHlNREF3ZURFeE1qVXVhbkJufDM0ZTFjNTRkOTI0NWI3YWI0MDUzZGRkNDdmYWRhZmE0ZjkwNzQ2NzY4YTJlZjU0M2RmNzVkODc0OWUzZTk5N2U)
![MM-20317_Produktneuheiten_Stage_2000x1125.jpg](/medias/200-MM-20317-Produktneuheiten-v2-Stage-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJobU9TOHhORE13T0RNNE1qTXhNRFF6TUM4eU1EQmZUVTB0TWpBek1UZGZVSEp2WkhWcmRHNWxkV2hsYVhSbGJsOTJNbDlUZEdGblpWOHlNREF3ZURFeE1qVXVhbkJufDM0ZTFjNTRkOTI0NWI3YWI0MDUzZGRkNDdmYWRhZmE0ZjkwNzQ2NzY4YTJlZjU0M2RmNzVkODc0OWUzZTk5N2U)
WAGO
Noticias
Descubra los aspectos más destacados de nuestros productos de interconexión eléctrica, automatización e interfaz electrónica.
Conector con palancas WAGO Green Range para instalación eléctrica
Sencillos, rápidos y seguros: Estas son las características principales de los conectores para instalación eléctrica de la serie 221. Hemos reformulado el producto y desarrollado una variante de plástico biocircular y reciclado, con palanca de color verde. De esta forma, mantenemos los recursos en circulación y damos un primer paso hacia productos más sostenibles.
Ventajas:
Aplicación de WAGO
El asistente digital cotidiano de los instaladores eléctricos profesionales
Gestión de cargas dinámicas y estáticas: aprovechamiento óptimo de la infraestructura de carga
Personalización, pero a un precio asequible, esta es la principal característica de la solución de software WAGO Application Load Management, que permite cargar vehículos eléctricos de modo inteligente y sostenible con control de alimentación contínua y aprovechar toda la capacidad disponible. Además es absolutamente escalable y compatible con las «wallboxes» y estaciones de carga básicas de una gran variedad de fabricantes.
WAGO está ampliando su sistema modular de automatización en edificios, compuesto por software de ingeniería, soluciones de aplicación y hardware de automatización, para incluir una unidad de gestión y control a gran escala e integrarla en el nuevo WAGO Building Ecosystem. Por encima de todo, los operadores de edificios se beneficiarán de las nuevas funciones de gestión de edificios, gestión energética y elaboración de informes medioambientales.
MCS MIDI HV PCB Connectors, 7.5 mm pin spacing, UL-approved, for up to 600 V
16 polos duales para ampliar el procesamiento de señales
El conector MCS MINI con palancas incorpora un conector macho compacto de doble piso.
La nueva versión de conector macho de doble piso de 32 polos del MCS MINI con palancas, permite integrar señales de E/S en la parte frontal de los dispositivos en un diseño compacto. El conector hembra de dos filas incluye protección contra error al conectar y solo se puede insertar en la orientación prevista. De esta forma, el conector se puede insertar «a ciegas» en posiciones de montaje difíciles y en instalaciones con escasa visibilidad.
La palanca facilita la conexión manual sin herramientas de los conectores hembra en estado desconectado. Las palancas también se pueden accionar de forma sencilla en estado conectado en la parte frontal del dispositivo. Gracias a la conexión enchufable Push-In integrada, los usuarios pueden conectar directamente conductores flexibles con punteras y conductores rígidos.
Ventajas:
Códigos:
2734-1516/0310-0000 para el conector hembra
0734-1446 para el conector macho
Disponibilidad:
T1/2024
Configurador Smart Designer de WAGO: más facilidad de configuración
El configurador Smart Designer ha añadido nuevas funciones para mejorar la funcionalidad y aumentar la eficiencia del proceso. Estas mejoras incluyen la introducción de una selección de colores, la ampliación del cálculo de precios para las bornas de carril miniatura, el cambio de ubicación de los accesorios a la barra lateral y la incorporación de nuevas funciones de gestión de proyectos.
Diseño compacto parar ahorrar espacio
Las nuevas bornas de triple piso completan la gama de bornas de carril TOPJOB® S de WAGO con teclas de accionamiento y las redondean con una sección nominal de 1 mm² a un máximo de 1,5 mm². Disponibles con o sin teclas de accionamiento, destacan por su diseño plano y reducido tamaño. En lugar de una disposición horizontal, se utiliza una arquitectura vertical para ahorrar espacio.
Nuestro buscador de componentes de marcaje
El marcaje garantiza la seguridad e identificación de los componentes, lo que lo convierte en un elemento esencial del armario de distribución. Nuestro buscador de componentes de marcaje le ayuda a encontrar de forma rápida y sencilla el material que necesita para marcar su armario de distribución. Introduzca los parámetros necesarios en un breve cuestionario y automáticamente recibirá la propuesta correspondiente.
Montaje rápido y seguro de detectores y sensores en placas de fibra mineral
El sistema de conexión enchufable WINSTA® de WAGO va dirigido principalmente a edificios con dobles techos o paredes huecas. WAGO ofrece ahora una placa de fijación específica para montar detectores y sensores de forma segura e integrarlos rápida y eficientemente en el sistema. Esta placa incorpora de fábrica una interfaz para los conectores WINSTA® MIDI de 2 polos de WAGO. Un marco encastrable facilita la fijación de los conectores macho y hembra. El perfil de grandes agujeros de la placa de fijación permite montar fácilmente la placa base del dispositivo. Al mismo tiempo, la placa de fijación también mejora la resistencia y la estabilidad.
Gelbox protege las bornas de la humedad
Gelbox es una pequeña caja compacta llena de gel sin silicona. Gelbox está disponible en nueve tamaños y proporciona un grado de protección contra la humedad IPX8 a las bornas PUSH WIRE® para cajas de derivación de la serie 2273, así como a las bornas de instalación de la serie 221 y las bornas de instalación en línea con palancas.
WAGO Creators
El tanque digital de ideas para accesorios de WAGO: una plataforma colaborativa; una comunidad de manitas, desarrolladores profesionales y seguidores de WAGO
NUEVO
Interruptores electrónicos de 1 canal
Nuestros interruptores electrónicos de un canal ofrecen a los usuarios la máxima flexibilidad, tanto en el número de canales necesarios como a la hora de seleccionar las propiedades funcionales individuales del ECB.
Los ECB de un canal están disponibles en ocho variantes distintas. La anchura de canal de tan solo 6 mm también minimiza el espacio necesario.
NUEVO
WAGO Power Supplies Eco 2 Available in 1- and 3-Phase Versions
WAGO’s Eco 2 family of power supplies is the ideal solution for applications where robust, economical, high-performance power supplies are required but basic functionality suffices. With up to 95% efficiency, this series is among the most efficient on the market.
NUEVO
Nuevo módulo Modbus TCP para conexión ETHERNET directa
El nuevo módulo Modbus TCP permite conectar directamente nuestros contadores de energía MID sin tener que realizar ningún cableado adicional, convirtiéndolo en el complemento perfecto para ampliar la interfaz estándar Modbus RTU.
NUEVO
Mayor disponibilidad del sistema gracias a la redundancia de la fuente de alimentación Pro 2 de WAGO
La fuente de alimentación redundante Pro 2 se utiliza en sistemas con altas exigencias de disponibilidad. Si el sistema dispone de fuentes de alimentación de reserva y falla uno de los dispositivos, el resto de fuentes de alimentación mantienen el sistema en funcionamiento. En caso de cortocircuito de una salida de la fuente de alimentación, los MOSFET de desacoplamiento integrados evitan que se produzca realimentación. De esta forma, también se acaba con la necesidad de montar un módulo de redundancia independiente.
NUEVO
Los nuevos ECB de 24 VCC de WAGO, con 4 y 8 canales, se usan en todas las industrias con sensores y actuadores y otras cargas eléctricas en el rango de 24 VCC, incluidas, por ejemplo, las industrias manufacturera y de procesos, la fabricación de automóviles y la ingeniería de sistemas de energía. Con una anchura de 32 mm, los compactos módulos multicanal son los interruptores electrónicos más estrechos del mercado.
Potente y flexible para aplicaciones medianas y grandes: PFC300
PFC300 cuenta con un equipamiento inmejorable, incluidos 2 GB de memoria RAM y un procesador de 64 MBit para aplicaciones más exigentes en entornos de máquinas, procesos y edificios.
Disponible: T2/2024
Experimente la ingeniería abierta con ctrlX OS
La flexibilidad y la apertura son los factores más importantes de la automatización, es por ello que WAGO confía en el establecimiento de relaciones de colaboración sólidas, porque el éxito de las soluciones cualificadas en Industria 4.0 solo es posible si trabajamos juntos.
Edge Controller 400 de WAGO
Los sistemas de automatización modernos se enfrentan a exigencias cada vez mayores, incluida la necesidad de más capacidad informática directamente sobre el terreno para optimizar el uso de los datos. La solución de WAGO para ello es Edge Controller 400, concebido para la tecnología de sistema operativo de tiempo real ctrlX OS basado en Linux®. Estos dispositivos apenas ocupan espacio y pueden integrarse fácilmente en los sistemas existentes y en aplicaciones de proceso directamente en la máquina. Apoyado en la tecnología de aplicación ctrlX, Edge Controller 400 se puede adaptar fácilmente a cualquier tarea específica.
Ventajas:
Programación con CODESYS V3 adaptada al futuro con el controlador Basic Controller 100 de WAGO
Basic Controller 100 habilita la ingeniería con CODESYS V3. Los controladores Compact Controller de la serie 750, diseñados principalmente para aplicaciones de automatización de pequeño a mediano tamaño, pueden funcionar ahora con la última versión de la herramienta de desarrollo CEI 61131-3.
Un enfoque integrado para la ingeniería de proyectos
Con nuestro software de ingeniería diseñado específicamente para la automatización en edificios, podrá crear soluciones a lo largo del ciclo de vida completo de su edificio con un enfoque eficiente e integrado. Gracias a ello, tendrá la posibilidad de configurar todos sus proyectos en una interfaz web.
El nuevo convertidor IO-Link analógico de WAGO I/O System Field ofrece una forma sencilla y compacta de incorporar sensores y actuadores analógicos convencionales a un sistema IO-Link . Además permite integrar proyectos de reacondicionamiento en la comunicación digital. IO-Link registra y transmite señales analógicas de forma fiable. El nuevo convertidor IO-Link analógico ofrece a los clientes una opción rentable de transmisión de señales analógicas con inmunidad a la interferencia. El convertidor se puede configurar a través de IO-Link . En variantes equipadas con pantalla, los parámetros también se pueden ajustar directamente en el dispositivo. Su diseño compacto, la protección IP67 y el elevado rango de temperatura de funcionamiento convierten al convertidor IO-Link analógico (U, I, RTD) en la opción ideal para la automatización sin armarios de distribución.
Implementación rápida y sencilla de aplicaciones de IoT con el controlador Compact Controller 100 de WAGO
Compact Controller 100 se puede programar libremente con CODESYS V3, pero también se puede usar con un software independiente de CEI 61131, como, Node-RED, Python o C++. La instalación posterior de Docker® como entorno de virtualización es igualmente sencilla. Esta incorporación convierte al Compact Controller 100 en un dispositivo completamente preparado para el IIoT con funcionalidad de pasarela. De esta forma, WAGO combina a la perfección los requisitos de dos dominios distintos en un mismo dispositivo y aporta su conocimiento especializado donde «la automoción confluye con la informática».
Conexión flexible de cables de fibra óptica con el controlador programable PFC200
Los cables de fibra óptica son la mejor solución para transmitir datos a grandes distancias o en entornos expuestos a las interferencias de numerosas señales electromagnéticas, como por ejemplo, en sistemas de red eléctrica. WAGO dispone ahora de un nuevo modelo de controlador programable de bus de campo para aplicaciones de telecontrol que satisface los requisitos especiales de este ámbito de aplicación.
Programación con CODESYS V3
WAGO integra el software de automatización independiente del fabricante CODESYS V3 en el proceso de ingeniería.
Los estándares abiertos proporcionan interfaces que fomentan la creación conjunta, la colaboración y las asociaciones, y sirven de base a muchos proyectos de éxito. Es por ese motivo que WAGO ha incorporado a su cartera el software de automatización independiente del fabricante CODESYS V3, que ahora ofrece junto con el probado entorno de ingeniería ¡e!COCKPIT .
El nuevo switch ETHERNET no gestionable de ocho puertos es robusto, permite una rápida instalación y reduce los costes de puesta en servicio.
El nuevo switch industrial Eco de WAGO con ocho puertos Fast ETHERNET y una velocidad de transferencia de 10/100 Mbit/s es perfecto para configurar pequeñas redes en armarios de distribución. Su diseño plano con adaptador de carril DIN facilita la instalación en el armario de distribución y confiere una gran resistencia frente a vibraciones y choque según CEI 60068-2-6 y CEI 60068-2-27. El certificado UL convierte al switch Eco en un producto especialmente adecuado para aplicaciones industriales de ingeniería mecánica. Además, la detección automática de la velocidad de transmisión (negociación automática) y la identificación automática de las líneas de transmisión y recepción (Auto MDI-X) reducen el trabajo a una conexión «plug & play» y ahorran tiempo y dinero durante la puesta en servicio.
Nuevos módulos y controladores PFC200 para WAGO I/O System 750 XTR
WAGO está ampliando su sistema WAGO I/O System 750 XTR, diseñado específicamente para responder a condiciones ambientales exigentes, con la incorporación de controladores PFC200 más potentes y varios módulos de E/S. La nueva tecnología PFC200 se basa en el hardware G2 e incluye una CPU Cortex A8 de 1 GHz con 512 MB de RAM y un módulo eMMC de 4 GB para aplicaciones que requieren más potencia computacional o mayor espacio de almacenamiento. También dispone de un módulo de cuatro canales de modulación de ancho de pulso (PWM), que permite parametrizar todos los canales por separado. A esto hay que sumar nuevas entradas analógicas para mediciones de corriente y tensión con cuatro canales de alta resolución, y entradas y salidas digitales de conmutación negativa de ocho canales.
Mayor flexibilidad para implementar sistemas de edificios
Las aplicaciones flexROOM® y Weather Station incorporan ahora una interfaz BACnet® en su última actualización (V3.5 y V2.3), basada en la norma BACnet® de la revisión de protocolo 22. BACnet® es un protocolo consolidado y normalizado de transferencia de datos de automatización en edificios que simplifica la comunicación entre productos de diferentes fabricantes, lo que se traduce en una mayor flexibilidad cuando se usan múltiples sistemas y dispositivos. Gracias a BACnet®, las aplicaciones pueden ahora intercambiar datos fácilmente con una estación de gestión BACnet® de nivel superior.
WAGO I/O System Field, ahora con MQTT
Los módulos de bus de campo de WAGO I/O System Field ahora también son compatibles con el protocolo de comunicación MQTT en aplicaciones como la conexión directa a la nube. Esta actualización permite leer datos y metadatos de dispositivos, valores medidos y datos de diagnóstico y transferirlos a una aplicación de nube o a un dispositivo perimetral para su posterior tratamiento. Solo se necesita ejecutar una actualización gratuita del firmware para añadir la funcionalidad MQTT como complemento. La aplicación WAGO I/O System Field para iOS o Android™ puede controlar los módulos por Bluetooth® (Bluetooth Low Energy).
El nuevo módulo de modulación de ancho de pulso (PWM) ofrece más flexibilidad y amplía el rango de aplicaciones posibles.
El nuevo módulo de modulación de ancho de pulso de 4 canales de WAGO I/O System 750 solo mide 12 mm de ancho, pero puede controlar hasta cuatro canales e incluye cinco modos de funcionamiento. Esto aumenta las aplicaciones posibles, especialmente para los usuarios de ingeniería de instrumentos y controles, ahorra más espacio y reduce los costes. El módulo también ofrece una intensidad de corriente admisible de 0,2 A por canal, que puede incrementarse a 0,4 A mediante una conexión en paralelo, y una frecuencia de conmutación de hasta 20 kHz.
Nuevos módulos de E/S de seguridad para mejorar el rendimiento y la velocidad
Los módulos de seguridad funcional de WAGO I/O System 750 no ocupan demasiado espacio y admiten una elevada densidad de señales en un espacio reducido. Gracias a su diseño flexible, el sistema puede integrar diferentes tecnologías Ex i estándar y PROFIsafe en una misma configuración. La codificación por colores identifica claramente cada tecnología.
Switches gestionables planos con nuevas funciones de diagnóstico y seguridad
Los switches gestionables planos de WAGO se pueden utilizar ahora en sistemas PROFINET® simples. Cumplen con los requisitos de la clase de conformidad A (CC-A) de PROFINET® y favorecen los paquetes de datos PROFINET® en la red a través de una comunicación sin prioridad temporal. También habilitan el uso del panel web o los registros de Modbus® para ejecutar diagnósticos en los sistemas PROFINET®. De esta forma, los problemas del sistema PROFINET® se pueden resolver más rápidamente de lo que sería posible con switches no gestionables PROFINET® CC-A. Los dispositivos combinan importantes funciones de seguridad, diagnóstico y redundancia con un alto grado de rentabilidad y son ideales para aplicaciones de automatización industrial y en edificios.
Funcionamiento y supervisión de sistemas de iluminación centralizados e independientes de la ubicación
Cada vez son más los usuarios que requieren poder supervisar y administrar la iluminación de edificios individuales o propiedades distribuidas desde una ubicación central. La nueva versión 2.1 de WAGO Lighting Management ofrece la solución ideal. La cómoda conexión a la nube permite acceder a los datos del equipo en cualquier momento y desde cualquier parte del mundo. Además de WAGO Cloud y WAGO Cloud Building Operation and Control, también es compatible con otras aplicaciones de nube, como Azure, AWS, IBM, SAP y MQTT nativo. Dado que la aplicación también admite multiconectividad en la nube, los datos se pueden proporcionar a dos sistemas de nube simultáneamente y en paralelo, lo que permite a los usuarios implementar diferentes tareas en la aplicación de nube correspondiente. La compatibilidad de WAGO Lighting Management con OPC UA permite además proporcionar datos a sistemas de nivel superior para su posterior tratamiento y evaluación. De esta forma, se puede acceder a la información de todos los equipos en cualquier momento y desde cualquier parte del mundo a través de la conexión a la nube y la interfaz OPC UA.
Descubrir productos
Más aspectos destacados
Descubra más productos innovadores de WAGO
Las bornas de carril TOPJOB® S de WAGO son bien conocidas desde hace años por garantizar un funcionamiento seguro y libre de mantenimiento del sistema en una amplia variedad de aplicaciones industriales e instalaciones en edificios.
Con las nuevas fuentes de alimentación Eco (códigos 787-2742 y 787-2744), WAGO ofrece una serie de fuentes de alimentación económicas para aplicaciones estándar de 24 VCC con montaje en carril DIN.
Todo desde un mismo punto: además de los controladores IoT PFC100 y PFC200, WAGO está ampliando su oferta digital con la nueva funcionalidad WAGO Cloud.
También puede interesarle
Más información
Áreas de productos: Tecnología de conexión, Electrónica de interfaz e Tecnología de automatización.