{
"@context" : "http://schema.org/",
"@type" : "Product",
"name" : "Interfaz serie TTY; 9600baudios; Even; 8/1 bits",
"description" : "<p>La interfaz serie del módulo de E/S se conecta a una interfaz de 20 mA (TTY).</p><p>La interfaz tiene un funcionamiento pasivo no solo en el lado del emisor sino también en el lado del receptor y permite conectar componentes activos, semiactivos o pasivos (con fuente de alimentación externa). El módulo se comunica con la unidad de control a través del acoplador de bus de campo.</p><p>El canal de comunicación activo es independiente del sistema de bus de campo de nivel superior y permite trabajar en modo de dúplex completo a una velocidad máxima de 19200 baudios.</p><p>La interfaz TTY garantiza un elevado grado de inmunidad frente a las interferencias gracias a la separación galvánica y a la corriente de bucle.</p>",
"mpn" : "750-651/000-002",
"sku" : "750-651/000-002",
"brand" : {
"@type":"Brand",
"name":"WAGO"
},
"manufacturer" : {
"@type":"Organization",
"name":"WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG"
},
"image" : "https://www.wago.com/medias/200-0200001100027fcc000100b6-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNTczfGltYWdlL2pwZWd8YUdOa0wyZzBNaTh4TkRZNE9ETTNNall5TVRNME1pOHlNREJmTURJd01EQXdNVEV3TURBeU4yWmpZekF3TURFd01HSTJYMFJGTG1wd1p3fDczODdmNzVjMjY5NTFlZGVmNWIwNmIzOTM4NWFmMDUxZDhlMjIyNDMyNzVkOGY5ZWZjMTMxYzk0ODgxMTY3NmM",
"gtin13" : "4045454853051",
"category" : "Sistemas de E/S",
"url" : "https://www.wago.com/mx-es/sistemas-de-e-s/interfaz-serie-tty/p/750-651_000-002"
}