WAGO Analytics
La optimización del sistema mejora la comprensión del proceso, la cuantificación de datos y la integración de resultados. WAGO Analytics le ayuda desde la adquisición de datos al análisis de sistemas, visualiza dependencias e integra ideas para aprovechar posibilidades de optimización. En colaboración con los clientes, WAGO crea soluciones a medida basadas en datos.
Protección contra explosiones
La seguridad de las personas, la ausencia de problemas en los procesos de producción y la protección medioambiental son factores fundamentales para utilizar las tecnologías adecuadas.
![loesungen_explosionsschutz_iStock_000056635768_Medium_2000x1125.jpg](/medias/200-loesungen-explosionsschutz-iStock-000056635768-Medium-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTI0fGltYWdlL2pwZWd8YURObEwyaGhOUzh4TkRFMk16YzNNemc0TWpNNU9DOHlNREJmYkc5bGMzVnVaMlZ1WDJWNGNHeHZjMmx2Ym5OelkyaDFkSHBmYVZOMGIyTnJYekF3TURBMU5qWXpOVGMyT0Y5TlpXUnBkVzFmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fDM3Yzc2ZDViYjk3OGE0MDE5YmY1ZjVkNzM4ZjYwNDE3YjZlNTUyYzc3NDgwZTQwY2IwN2Q4YWZhMWMxOWQwMTE)
IO-Link
IO-Link es una flexible interfaz de intercambio de datos a nivel de campo. Descubra las posibilidades de este estándar abierto y flexible.
Ciberseguridad
Los controladores basados en Linux® de WAGO (PFC, Compact Controller 100, TP600, Edge Device) incorporan todas las funciones de seguridad de la tecnología de la información estándar. Con Web-Based Management, el usuario puede establecer fácilmente el grado de protección deseado de los controladores.
Soluciones de ingeniería
Además de la programación del PLC conforme a CEI 6 1131-3, otras soluciones de software ofrecen posibilidades adicionales e innovadoras para complementar las tareas de control habituales de un PLC. Estas funciones son compatibles con la tecnología Docker® y aportan una mayor flexibilidad a su aplicación.
Seguridad funcional
Las aplicaciones relacionadas con la seguridad requieren productos que garanticen la función de «adquisición de valores analógicos seguros». Estos equipos incluyen, por ejemplo, interruptores de parada de emergencia, contactos de puertas e interruptores de límite, así como medidores de niveles de llenado, presiones, temperaturas o concentraciones de gas en almacenes refrigerados, dentro del ámbito de aplicación de la Directiva sobre máquinas.