MM-370198_GWA_Steuerungen_04_2000x2000.jpg

Controlador
Basic Controller 100

Este controlador incorpora el sistema operativo de tiempo real RTOS y se puede programar con CODESYS conforme a la norma CEI 61131-3.

Este controlador puede adaptarse con flexibilidad a pequeñas aplicaciones de automatización de la industria de procesos y de la ingeniería mecánica.

Ventajas:

  • Programación con CODESYS
  • Normas de ciberseguridad
  • Visualización web integrada

Basic Controller de un vistazo

Obtenga más información sobre las funciones y características técnicas de nuestra familia de controladores Basic Controller. Obtenga más información sobre seguridad, sistemas operativos, ingeniería y mucho más con un solo clic.

Descripción general del producto

Encuentre el Basic Controller adecuado para su aplicación.

Módulo de alimentación integrado con alimentación de campo y ranura para tarjeta de memoria SD

Ideal para uso industrial con programación CODESYS en aplicaciones pequeñas

Ventajas:

  • 2 x interfaces ETHERNET
  • Conmutador DIP
  • Ranura para tarjeta SD
  • Módulo de alimentación integrado
  • Servidor web y administración de usuarios integrados

Conmutador DIP integrado para la administración de direcciones IP

Ideal para uso industrial con programación CODESYS en aplicaciones pequeñas

Ventajas:

  • 2 x interfaces ETHERNET
  • Conmutador DIP
  • Servidor web integrado
  • Administración integrada de usuarios

La solución ideal para sus aplicaciones

Damos soporte a nuestros clientes del equipo y el software asociado adecuados para cada aplicación. Ya sea tecnología de procesos, construcción naval, industria de sistemas de energía o ingeniería mecánica clásica, tenemos el controlador perfecto para su aplicación.

Ingeniería mecánica

Reducir costes, aumentar el rendimiento, responder a los requisitos de Industria 4.0 y flexibilizar la producción, los fabricantes de máquinas y equipos se enfrentan a numerosos desafíos tanto en la industria manufacturera como en la industria de ingeniería de procesos. WAGO le proporciona soluciones innovadoras, tecnologías de vanguardia y productos fiables para progresar en estos tiempos difíciles. ¡Descubra cómo algunos proyectos de éxito de otros clientes pueden ayudarle a prepararse para el futuro!

Automatización de procesos

La seguridad de las personas, un medioambiente limpio y un funcionamiento de la planta seguro y sin problemas son cruciales para este sector. La posibilidad de uso en lugares peligrosos es también muy frecuente a menudo en las industrias de producción de los productos químicos, la energía, el gas y el petróleo.

MM-33101_GWA_Digital_Plant_GettyImages-660751268_no_grid_2000x1125.jpg

Automatización de sistemas marinos e instalaciones en tierra/alta mar

Para confirmar que los productos pueden utilizarse en estas áreas, es necesaria la evaluación y clasificación de sociedades de clasificación independientes (p. ej. ABS, GL, LR). Más de la mitad de las 20 pruebas administradas tienen que ver con la CEM. Los resultados alcanzados en estas pruebas aprueban el uso en motores diésel marinos y en zonas susceptibles de CEM como el puente de mando de una embarcación (certificación de la prueba de la brújula). Por supuesto, también se pueden utilizar en otras industrias, sin ningún coste adicional.

MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg

También puede interesarle

Temas y productos relacionados

Paneles táctiles

Paneles y pantallas táctiles

Diseño y tecnología para un funcionamiento seguro y cómodo de máquinas y sistemas: los paneles HMI de WAGO son compatibles con HTML5 y pueden programarse en CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
Paneles táctiles
Sistemas de E/S

Sistemas de E/S, listos para utilizarse en cualquier lugar

Ya sea dentro o fuera del armario de distribución, los sistemas de E/S de WAGO llevan la automatización allí donde se necesita, incluso en condiciones adversas.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Sistemas de E/S
Nube

WAGO Cloud conecta el mundo real con el mundo virtual

Escalable, seguro, universal: con WAGO Cloud, ofrecemos una plataforma IoT de visualización centralizada de datos desde cualquier parte del mundo.

Loesungen_Cloud_2000x1500.jpg
Nube