La primera opción en condiciones ambientales adversas: extraordinariamente resistentes a las temperaturas, inmunes frente a la interferencia e imperturbables ante las vibraciones y tensión de choque, así de impresionantes son las características de los controladores XTR.
Automatice allí donde otros no llegan: los controladores de la serie XTR no solo destacan por su resistencia al frío y el calor, sino también por su elevada inmunidad a las tensiones de choque. Esto los convierte en una solución eficiente y segura en aplicaciones de gran exigencia como la construcción naval, los sistemas de energía renovable, las subestaciones y la distribución de energía, la industria de procesos, la industria de gestión del agua y las aguas residuales, la ingeniería mecánica especial y las aplicaciones ferroviarias.
Ventajas:
- Temperaturas eXTRemas: −40 °C … +70 °C
- Aislamiento eXTRemo: hasta 5 kV de tensión de choque
- Resistencia a la vibración eXTRema: hasta 5g de aceleración