[ { "uid": "link_contact", "linkName": "Contact", "url": "/mx-es/contacto", "target": "_self", "classAttributes": "phone" } ] [{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/tecnología-de-telecontrol-con-profibus" }, "headline": "Tecnología de telecontrol: PLC con PROFIBUS DP Master ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-0750-8206-0025-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc3MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGlPQzlvTkdVdk1UQTBNamswTURNM01qVTROVFF1YW5Cbnw5NzhlNjY3NjBkMTNkNTQxOTdkZGM2Yzk3OTI5ZDEzODc1YjVkM2M2OTg1ZjU3NzVlNGI3ZTc5NGIwY2Q2Zjc1" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2024-11-26_20-44/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Jun 03 09:41:13 CEST 2020", "dateModified": "Mon Mar 04 23:32:09 CET 2024" }

Noticias
Nueva variante de telecontrol del controlador PFC200 de WAGO con PROFIBUS DP Master

El nuevo controlador PFC200 de WAGO con PROFIBUS DP Master crea pasarelas entre los esclavos PROFIBUS DP y protocolos de telecontrol utilizando IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 y DNP3. La nueva variante de PFC200 aporta nuevas funciones de red a las aplicaciones de redes de electricidad, agua y gas. Esta versión con rango ampliado de temperatura también soporta temperaturas de funcionamiento de entre −20 y +60 °C para cumplir con los requisitos de técnica de telecontrol más exigentes.

Ventajas:

  • Compatible con los protocolos de telecontrol IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850/61400-25 y DNP3

  • Admite PROFIBUS como dispositivo maestro

  • Sistema operativo CODESYS V2.3

  • Rango de temperatura: −20 … +60 °C

  • Protección integral con paquetes de seguridad de IT como SSL/TLS 1.2, SSH, VPN y un cortafuegos.

Descripción general del producto

Programación sencilla, comunicación segura

El nuevo controlador PFC200 utiliza el sistema operativo de tiempo real Linux® y puede programarse con el reputado software de configuración WAGO-I/O-PRO basado en archivos CODESYS GSD, que se pueden leer fácilmente mediante el configurador PROFIBUS integrado. Un gran número de medidas de seguridad integrales que incluyen SSL/TLS 1.2, SSH, VPN y un cortafuegos protege los datos de producción sensibles.

Controlador probado con nuevas funciones

El potente hardware del controlador PFC200 incorpora funciones integradas de telecontrol y se apoya en probadas interfaces ETHERNET y CAN al igual que el resto de controladores de la familia PFC200. El nuevo controlador con interfaz PROFIBUS DP Master y funciones de telecontrol también cuenta con una amplia variedad de homologaciones permitiendo su uso prácticamente en cualquier aplicación. Además, casi cada uno de los más de 500 módulos de E/S de WAGO-I/O-SYSTEM son compatibles con el bus local de la serie 750 de WAGO. De esta forma, además de los módulos de E/S digitales y analógicos, dispone de varios módulos especiales (p. ej., módulo de medición de potencia trifásica) para registrar y procesar todo tipo de señales.

PLC con bajos costes de control

Cualquier tarea de control, grande o pequeña, debe ser rentable. WAGO tiene el controlador perfecto para cada tarea y requisito.

Bühnenbild_Controller_2000x1125px.jpg
Persona de Contacto en WAGO

Tina Meyer

kontaktmodul-corporate-marketing-tina-nolting-435-2

Servicios adicionales

Esto también le puede interesar

Visión general de los productos

Paneles táctiles

Paneles y pantallas táctiles

Diseño y tecnología para un funcionamiento seguro y cómodo de máquinas y sistemas: los paneles HMI de WAGO son compatibles con HTML5 y pueden programarse en CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
Paneles táctiles
Sistemas de E/S

Sistemas de E/S, listos para utilizarse en cualquier lugar

Ya sea dentro o fuera del armario de distribución, los sistemas de E/S de WAGO llevan la automatización allí donde se necesita, incluso en condiciones adversas.

buehne_io-system_2000x1500.jpg
Sistemas de E/S
Nube

WAGO Cloud conecta el mundo real con el mundo virtual

Escalable, seguro, universal: con WAGO Cloud, ofrecemos una plataforma IoT de visualización centralizada de datos desde cualquier parte del mundo.

Loesungen_Cloud_2000x1500.jpg
Nube

Lectura recomendada

Descubra otras áreas de productos

Tecnología de conexión

Conexiones rápidas, seguras y libres de mantenimiento: WAGO es su socio para todos los tipos de conductor. Nuestra oferta de productos va desde sistemas de bornas de carril o la instalación y cableado en campo de bornas, pasando por conectores enchufables y componentes de paso, hasta conexiones PCB y soluciones de marcaje.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg