[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
MM-301490_website-update_topjob-s_klemmenblock_austauschen_2000x2000.jpg

Bornas de carril para cada aplicación

Supere cualquier reto con los sistemas de borna de carril de WAGO. ¡Nuestra completa línea de bornas de alto rendimiento servirá de plataforma para su solución!

Ventajas:

  • Línea completa de bornas de alto rendimiento para cada aplicación
  • El más alto nivel de seguridad: excediendo el alcance de las normas industriales
  • Consagrada tecnología de conexión por resorte de presión resistente a las vibraciones, rápida y libre de mantenimiento
  • Una puesta en servicio del proyecto más rápida y la eliminación de los costes asociados al mantenimiento multiplican las opciones de ahorro gracias al menor tiempo empleado en el cableado.
  • Acabe con los entretenidos preparativos —no requiere punteras ni herramientas de crimpar

Bornas de carril TOPJOB® S

En varias aplicaciones industriales y en modernas instalaciones en edificios, las bornas de carril TOPJOB® de WAGO ofrecen algo más que simples conexiones eléctricas fiables. La amplia gama de bornas funcionales y de paso para secciones de conductor de 0,14 a 25 mm2 ofrece una gran variedad de ventajas.

  • Las variantes de accionamiento adecuadas para cada aplicación: palanca, tecla y apertura de accionamiento
  • Tecnología de conexión universal Push-in CAGE CLAMP® para cualquier tipo de cable
  • Conexión enchufable de conductores rígidos y semirrígidos, y también de conductores flexibles con punteras
  • La solución adecuada para las tareas de puenteado: puentes continuos, contiguos, reductores, verticales, etc.
  • Tiras de marcadores continuas de varias líneas que ahorran tiempo y dinero
  • Reservas de seguridad líderes en el sector: un sencillo sistema universal de bornas de carril para cualquier aplicación

reihenklemmen-topjob-s_2000x2000px.jpg

Bornas de instalación eléctrica y control TOPJOB® S

Las bornas de instalación eléctrica y control TOPJOB® S, con la fiabilidad de la tecnología Push-in CAGE CLAMP®, son compatibles con una gran variedad de secciones, ofreciendo la borna perfecta para cualquier aplicación en edificios. Las bornas de instalación WAGO permiten hacer frente con seguridad al incremento y los cambiantes, requisitos de la construcción.

Ventajas:

  • Conecta hasta cuatro conductores de 0,5 a 4 mm2
  • Rápido cableado sobre el terreno con la tecnología Push-in CAGE CLAMP®: sencilla conexión de conductores rígidos, conductores flexibles con punteras o conductores unidos por ultrasonidos
  • El contacto de puesta a tierra, opcional y automático, a la placa de montaje traspasa al instante la capa de barniz de la placa
  • Teclas de accionamiento para facilitar la instalación con una herramienta de accionamiento o con la mano
  • Las tomas de prueba integradas simplifican las pruebas con tomas de prueba de 2 mm de diámetro

installationsreihenklemmen_2000x2000px.jpg

Bornas de carril enchufables X-COM®S-SYSTEM

WAGO X-COM®S-SYSTEM está disponible en dos secciones diferentes (serie 2020 y 2022). Es compatible con nuestras bornas de carril TOPJOB® S y la extensa gama de accesorios de la familia de bornas de carril TOPJOB® S.

Ventajas:

  • Conecte conductores de hasta 1,5 mm2 en un ancho de borna de tan solo 3,5 mm y hasta 4 mm2 en un ancho de tan solo 5,2 mm
  • Push-in CAGE CLAMP® para agilizar el cableado
  • Conexión enchufable de conductores rígidos y semirrígidos, y también de conductores flexibles con punteras
  • Evita errores de conexión con el uso de grupos de codificación con el mismo número de polos
  • Conectores hembra seguros con tetones de anclaje y placas antitirón
reihenklemmen_x-com-s_00349_2000x2000_2.jpg

Bornas de carril para corrientes elevadas con POWER CAGE CLAMP

Las bornas de carril para corrientes elevadas con POWER CAGE CLAMP utilizan la tecnología de conexión por resorte de presión para conectar conductores de hasta 185 mm2 (350 kcmil). Están disponibles en 35, 50, 95 y 185 mm2 (350 kcmil) y se pueden montar en el carril DIN y directamente sobre la placa de montaje utilizando bridas de fijación.

Ventajas:

  • Para todo tipo de aplicaciones: las bornas resultan ideales para las aplicaciones de alto consumo energético presentes en la fabricación de máquinas y equipos, así como en la producción de energía.
  • También adecuadas para condiciones adversas: resistentes al calor y al frío
  • Homologaciones Ex e II (pendiente de certificación de 185 mm2/350 kcmil)
  • Fáciles de usar: inserción de conductor lateral y pulsador de bloqueo para facilitar el cableado
  • Conexión rápida: acaban con los entretenidos preparativos —no requiere terminales de anillo ni punteras
powercageclamp_2000x2000px.jpg

Minibornas de carril

Las minibornas de carril de WAGO son ideales para aplicaciones con restricciones de espacio y pequeños tamaños de conductor. Con la probada tecnología CAGE CLAMP® de WAGO, estas bornas proporcionan conexiones fiables y resistentes a las vibraciones.

Ventajas:

  • Mínima necesidad de espacio en la carcasa
  • Montaje en carril DIN-15 o DIN-35
  • Versiones gris claro para aplicaciones Ex e II
  • Sencillo puenteado, marcaje y comprobación
MM-8619_Hannover_Messe_2020_E-Motor_KlemmBlock_2000x1125.jpg

Bornas de carril clásicas

El programa de bornas de carril con la probada tecnología de conexión CAGE CLAMP® dispone de la borna adecuada para cada aplicación: con portafusible, seccionables y de medida, bornas con diodo y LED, bornas enchufables, incluso bornas de carril para conectar sensores y actuadores.

Ventajas:

  • Bornas de instalación multipiso: las bornas de doble o triple piso ahorran espacio
  • Conexiones CAGE CLAMP®: probadas miles de millones de veces
  • Opciones de puenteado versátiles e individuales a través de peines de puentes enchufables, puentes reductores, puentes escalonados, puentes verticales, etc.
  • Identificación de circuitos mediante etiquetas de inserción WMB
  • Sencilla comprobación a través de adaptadores de prueba enchufables y modulares, y también tomas de prueba

reihenklemmen-classic_2000x2000.jpg

Bornas de montaje en chasis

La serie 862 de WAGO es perfecta para conectar cuatro conductores de entre 0,5 y 4 mm2 según su potencial.

Ventajas:

  • Conecta hasta cuatro conductores de 0,5 a 4 mm2
  • Rápido cableado sobre el terreno con la tecnología Push-in CAGE CLAMP®: sencilla conexión de conductores rígidos, conductores flexibles con punteras o conductores unidos por ultrasonidos
  • El contacto de puesta a tierra, opcional y automático, a la placa de montaje traspasa al instante la capa de barniz de la placa
  • Teclas de accionamiento para facilitar la instalación con una herramienta de accionamiento o con la mano
  • Las tomas de prueba integradas simplifican las pruebas con tomas de prueba de 2 mm de diámetro
  • Opciones flexibles de marcaje con marcaje estándar (premarcaje), tiras de marcadores o marcas personalizadas para pedidos grandes
geraeteanschlussklemmen_2000x2000px.jpg

Bornas de carril enchufables X-COM®S-SYSTEM

Además del montaje en carril DIN, X-COM®-SYSTEM también incluye componentes para PCB o conexiones aéreas, así como para su instalación en superficies o como bornas de paso. Probada miles de millones de veces, la tecnología CAGE CLAMP® garantiza conexiones fiables en todas las áreas de aplicación.

Ventajas:

  • Ampliga gama de variantes combinados con varias opciones de montaje
  • Prevención de errores: protección contra error al conectar del 100 % mediante grupos de codificación con el mismo número de polos
  • Seguridad: protección mecánica mediante tetones de anclaje, placas o carcasas antitirón
  • Sencilla comprobación a través de las ranuras de las tomas de prueba en conectores hembra y bornas base
  • Valores nominales 500 V/32 A para ofrecer una alternativa rentable a los conectores de alta capacidad

reihenklemmen_x-com_00348_2000x2000_1.jpg

Paneles matriciales de distribución

Los paneles matriciales de distribución ofrecen una elevada densidad de señales en el mínimo espacio, una clara disposición y sencillas posibilidades de prueba.

Ventajas:

  • Disponible con varios números de polos: versiones de 32, 48 y 80, además de versiones planas de 32 polos para matrices de 19 pulgadas
  • Módulos adicionales para la conexión directa a la estructura de montaje
  • Puntas hembra de prueba integradas para cada señal/potencial
  • Marcaje individual/por grupos mediante etiquetas de inserción WSB
  • Módulos marcados con colores en fábrica para facilitar la identificación
  • Paneles matriciales de distribución azules para aplicaciones Ex i
rangierwaben_2000x2000px.jpg

Bornas de carril Compact

Las bornas de carril Compact de WAGO son extraordinariamente compactas, solucionando el problema de las aplicaciones con restricciones de espacio. Las bornas de doble y triple piso ahorran más espacio. La probada tecnología CAGE CLAMP® proporciona conexiones fiables.

Ventajas:

  • Montaje en carril DIN-15 o DIN-35
  • Módulos de derivación modulares y enchufables para conexiones y pruebas adicionales de cables
  • Versiones gris claro para aplicaciones Ex e II
  • Las bornas de doble y triple piso ahorran más espacio.
  • Puenteado flexible a través de dos ranuras de puenteado paralelas

reihenklemmen-compact_2000x2000px.jpg

Bornas de carril para paneles matriciales de distribución y bloques de potencial

Las bornas de carril para paneles matriciales de distribución y bloques de potencial de la serie 727 de WAGO proporcionan la interfaz perfecta entre el nivel de control y el nivel de campo y resultan perfectas para paneles matriciales de distribución de un solo acceso.

Ventajas:

  • Configuración clara y sencilla del panel matricial de distribución: el lado de campo reproduce el lado del panel matricial
  • Alta densidad de conexiones: numerosos puntos de conexión en el mínimo espacio
  • Clara asignación: los puntos de conexión se pueden marcar directamente
  • Versiones con o sin clips de enganche para tapas de conductos de cable
  • Bornas de carril azules para aplicaciones Ex i
  • Sencilla comprobación a través del punto de prueba para tomas de prueba de 2,3 mm de diámetro.
rangier-und-potentialklemmen_2000x2000px.jpg

Sistema de conexión de apantallamiento

El sistema de conexión de apantallamiento proporciona una eficiente protección de CEM. Las corrientes de interferencia de alta frecuencia se disipan con seguridad para garantizar la protección de CEM ideal para máquinas y sistemas.

Ventajas:

  • Soportes para fijación de apantallamiento, soportes para barra común y una diversidad de accesorios disponibles
  • Contacto y rendimiento de apantallamiento excelentes gracias a los soportes para fijación de apantallamiento con resorte
  • Varias opciones de montaje sobre barras comunes, placas de montaje o carriles DIN taladrados para aplicaciones especiales
  • El soporte para barra común vertical u horizontal de altura regulable cubre todas las posibilidades de instalación

schirmanschluss_2000x2000px.jpg

Productos

Todos los productos

Descubra la diversidad de los sistemas de bornas de carril de WAGO.

alle-produkte_reihenklemmensystem_2000x1125_o.jpg
Persona de Contacto en WAGO

Servicios adicionales

Esto también puede ser de su interés

Temas y productos adecuados

Marcaje

Marcaje del armario de distribución

Mejor identificación, menos mantenimiento: el marcaje correcto se amortiza con creces. WAGO le ofrece una infinidad de soluciones de marcaje.

buehne_beschriftung_2000x1500.jpg
Interconexiones eléctricas

Tecnología de conexión pionera

Más seguridad y menos costes: Desde 1951, WAGO ha creado un sistema de conexión libre de mantenimiento para cada necesidad (tecnología de conexión por resorte de presión).

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg