[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notas de aplicación","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas de automatización en edificios","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Edificio","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
hochstromklemmen-gruppe_2000x2000px.jpg

Bornas de carril para corrientes elevadas con la fuerza de apriete perfecta: POWER CAGE CLAMP

POWER CAGE CLAMP proporciona la fuerza de apriete adecuada para conductores de hasta 35, 50, 95 y 185 mm2. Las bornas de carril para corrientes elevadas de WAGO son ideales para las aplicaciones de alto consumo energético presentes en la fabricación de máquinas y equipos, así como en la producción de energía. Estas bornas de carril también están aprobadas para aplicaciones Ex e (pendiente de 185 mm2/350 kcmil).

  • Perfectas para cada aplicación: Satisfacen los requisitos más exigentes, incluidos aquellos especificados para aplicaciones ferroviarias y marítimas.
  • Adecuadas para condiciones adversas: Resistentes al calor y al frío, incluso bajo la mayor de las cargas
  • Tecnología de conexión por resorte de presión resistente a las vibraciones y libre de mantenimiento

Para montaje en carril DIN

Las bornas de carril para corrientes elevadas de WAGO están disponibles en cuatro tamaños en un rango de conexión de 6 a 185 mm⊃2; (350 kcmil). Las bornas de toma de potencial permiten conectar secciones más pequeñas para suministrar iluminación al armario de distribución o para otras aplicaciones.
  • Fáciles de usar: Incluso conductores difíciles de doblar pueden conectarse fácilmente, ya que el pulsador de bloqueo naranja mantiene la clema abierta para poder realizar la conexión sin tener que utilizar las manos
  • Conexión rápida: No requiere tiempo de preparación ni terminales de anillo o punteras
  • Siempre fiable: Fuerza de apriete perfecta —independiente de la destreza del operador
hochstrom-reihenklemmen-aufreihung_2000x2000px.jpg

Instalación directa con brida de fijación

Las bornas de carril para corrientes elevadas de WAGO con secciones nominales de 50, 95 y 185 mm2 también están disponibles con bridas para instalarlas directamente en una placa de montaje.

  • No necesita carril DIN, se montan directamente en la placa mediante bridas
  • Alinee y engaste las bornas de carril para corrientes elevadas juntas con elementos de fijación
  • Versión para toma a tierra funcional en una carcasa gris-amarillo, sin contacto con la estructura de montaje
  • Un sinfín de accesorios: Los modelos con bridas atornilladas comparten los mismos accesorios con las bornas de carril
hochstrom-reihenklemmen-auf-platte_2000x2000px.jpg
Persona de Contacto en WAGO

Servicios adicionales

Lectura recomendada

Temas y productos relacionados

ELECTRICAL INTERCONNECTIONS

Sistemas de bornas de carril

Instalaciones rápidas, completamente resistentes a las vibraciones y libres de mantenimiento: Los sistemas de bornas de carril de WAGO basan su fiabilidad en la consolidada tecnología de conexión por resorte de presión.

buehne_reihenklemmensystem_2000x1500.jpg
Tecnología de conexión

Tecnología de conexión pionera

Más seguridad y menos costes: Desde 1951, WAGO ha creado un sistema de conexión libre de mantenimiento para cada necesidad (tecnología de conexión por resorte de presión).

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg