Variantes de accionamiento
La constante evolución de la gama de bornas de carril TOPJOB® S le permite elegir ahora entre tres variantes de accionamiento: palanca, pulsador o apertura de accionamiento Elija los modelos que mejor se ajuste a su aplicación.
- Palanca: Permite desconectar manualmente cualquier tipo de conductor de forma sencilla e intuitiva.
- Pulsador: Utilice cualquier herramienta común para abrir el punto de conexión a través del pulsador.
- Apertura de accionamiento: La herramienta de accionamiento permanece en la ranura hasta que finaliza la conexión.
![betaetigungsvarianten_topjob-s_keyvisual_2000x1500.jpg](/medias/betaetigungsvarianten-topjob-s-keyvisual-2000x1500.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3xudWxsfC18YVcxaFoyVnpMekV3TXpFek1URXdPVFExT0RJeUxtSnBiZ3wt)
Bornas de paso
Las bornas de paso TOPJOB® S están disponibles en versiones de uno, dos y tres pisos, y también como bornas de cuatro pisos para, por ejemplo, el cableado de motores eléctricos.
Ventajas:
- Las bornas de un piso conecta conductores de 0,14 a 25 mm2
- Identificación clara a través de los soportes de marcaje mediante tiras de marcadores multilineales continuas y etiquetas de inserción WMB
- Versiones Ex i y Ex e disponibles para utilizar en zonas peligrosas
- Variantes homologadas para 800 V (IEC) y 600 V (UL)
![durchgangsklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/200-durchgangsklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzY1fGltYWdlL2pwZWd8YURCbUwyaGxZaTh4TkRFMk16YzROelkwTkRrMU9DOHlNREJmWkhWeVkyaG5ZVzVuYzJ0c1pXMXRaVzVmTWpBd01IZ3lNREF3Y0hndWFuQm58OGY1Y2U3NzQxYjBlYTNjY2Q1ZjNmNGI2YWI5N2VkN2RlMmVmOTcxM2ZkOWEwNTM0ZDMzZjY4YzZmZWMxM2Q4YQ)
Bornas de instalación eléctrica y control
Proteja sus sistemas de errores y disfrute de todavía más eficiencia. Las bornas de instalación eléctrica y control de WAGO simplifican la medida de la resistencia del aislamiento exigida por las normas en zonas propensas a los incendios y edificios públicos, reduciendo a la mitad los tiempos de prueba.
Ventajas:
- Bornas extraordinariamente robustas con la intensidad de corriente admisible más alta del sector
- Ahorre tiempo y costes con las tiras continuas de tres líneas
- Puenteado más rápido en una sola ranura de puenteado
- Conexión Push-in CAGE CLAMP® para conductores rígidos, semirrígidos y con puntera
![installationsreihenklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/200-installationsreihenklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTUyfGltYWdlL2pwZWd8YURKaEwyaGtPUzh4TkRFMk5EWXdOakE1TVRJNU5DOHlNREJmYVc1emRHRnNiR0YwYVc5dWMzSmxhV2hsYm10c1pXMXRaVzVmTWpBd01IZ3lNREF3Y0hndWFuQm58MTg3NmRjYmViMjc0ZTEwZTg4YTI3MmY1NmE2MWM0MDE2ODc2YmY2ZTE0N2E4NGZjYzc2M2E1NWEzYzg5OTZjYw)
Bornas seccionables y de medida
Las bornas seccionables y de medida de WAGO le permiten desconectar circuitos de forma rápida y segura. Los seccionadores o los conectores seccionables de color naranja se encuentran entre los conductores y siempre visibles para el operador.
Ventajas:
- Opciones de desconexión alternativas: seccionador pivotante con anclaje mecánico adicional o conector seccionable
- Ahorre espacio con las bornas seccionables de doble piso y seccionable cada piso: dos bornas seccionables libres de potencial en dos niveles
- Sencilla comprobación de fallo a tierra potencial a través de las bornas seccionables de tierra
- También ideales para aplicaciones del sector de la energía renovable con tensiones de hasta 1,500 VCC (serie 2006)
- Con la misma forma que las bornas de paso correspondientes, proporcionan una línea de visión despejada
- Una amplia variedad de puentes para satisfacer los requisitos de cualquier circuito seguro y económico
![trennklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/200-trennklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzgzfGltYWdlL2pwZWd8YUdFMEwyZ3dOeTh4TkRFMk5EazJNell5TWprME1pOHlNREJmZEhKbGJtNXJiR1Z0YldWdVh6SXdNREI0TWpBd01IQjRMbXB3Wnd8MTZiOWNhZWE4NTdhMjhlOWY0Zjg2YWNlMmFhODI0MTMzMDliOTVkZmIzOWJjOTA3ZWU0NGRlNzdiYjBlODY1Yg)
Bornas con portafusible
Las bornas con portafusible TOPJOB® S protegen los circuitos eléctricos contra cortocircuitos y garantizan un funcionamiento a prueba de fallos del sistema. Estas bornas con portafusible están diseñadas para fusibles tipo G o fusibles planos.
Ventajas:
- Las bornas de carril se pueden montar en regletas
- Sustitución sencilla y segura de fusibles
- El indicador LED opcional identifica rápidamente los fusibles fundidos
- Las bornas con portafusible se pueden crear fácilmente, sin excesivo montaje ni cableado, a través de bornas base y portafusibles enchufables.
![sicherungsklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/200-sicherungsklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMjM1fGltYWdlL2pwZWd8YURjMkwyZzFOeTh4TkRFMk5EazJNamsyTnpVNE1pOHlNREJmYzJsamFHVnlkVzVuYzJ0c1pXMXRaVzVmTWpBd01IZ3lNREF3Y0hndWFuQm58NGM3ZjM0ZjkwZWFmYzM1ZDI4M2ZmMWIzYzEyNWE2YjZmZjYxODVlNmRlNDU3ZTIxMzI0MGQwOTBkYzk0NTYwOQ)
Bornas para transformador de corriente y tensión
Las bornas para transformador de corriente TOPJOB® S están diseñadas para circuitos de prueba de transformador. Estas bornas son ideales para aplicar cortocircuitos seguros y automáticos, así como en aplicaciones sencillas de medición.
Ventajas:
- Ranura de puenteado de circuito para acortar la activación
- Diseño intuitivo y fácil de usar
- El diseño abierto y protegido contra descargas indica el estado exacto de conmutación
- Alta funcionalidad combinada con un diseño compacto
- Todas las bornas de la serie 2007 tienen una capacidad de 30 A/500 V (IEC) y 300 V (UL).
![strom-und-spannungswandlerklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/200-strom-und-spannungswandlerklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzAyfGltYWdlL2pwZWd8YUdGbEwyZzJNUzh4TkRFMk5EazFPVEF6TlRReU1pOHlNREJmYzNSeWIyMHRkVzVrTFhOd1lXNXVkVzVuYzNkaGJtUnNaWEpyYkdWdGJXVnVYekl3TURCNE1qQXdNSEI0TG1wd1p3fDA1OTEzMDlhMmRhZmMxODgzNmIzNTdmYzBhNmJjOTk2NzRhYzlhMzUwNjFkN2E1NWY0OGVjMDAzMzQ4MWVkNmM)
Bornas de sensores y actuadores
Las bornas de sensores y actuadores TOPJOB® S son ideales para conectar los sistemas modernos de control de máquinas. Su reducido espacio entre bornas las dotan de las características perfectas para cajas de terminales compactas instaladas en un periférico descentralizado del sistema, pero también para la instalación centralizada dentro del armario de distribución.
Ventajas:
- Conecte varios sensores en el espacio más reducido posible utilizando tan solo 3,5 mm por sensor en el carril DIN.
- Puenteado con puentes estándar sin limitar el número de polos
- Los puentes codificados por colores simplifican la asignación de potenciales
- Identificación clara gracias a las tiras de marcadores multilineales que no tapan la ranura de puenteado
- Fácil de leer desde cualquier ángulo gracias a los dos soportes de marcaje situados encima y en el lateral de la regleta de bornas
- Sencilla asignación: LED, puentes y etiquetas de inserción siempre visibles, incluso con los conductores conectados
![initiatoren-und-aktorenklemmen_2000x2000px.jpg](/medias/200-initiatoren-und-aktorenklemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDIxfGltYWdlL2pwZWd8YURGaUwyaGxOeTh4TkRFMk5EazBPVGM1TkRnME5pOHlNREJmYVc1cGRHbGhkRzl5Wlc0dGRXNWtMV0ZyZEc5eVpXNXJiR1Z0YldWdVh6SXdNREI0TWpBd01IQjRMbXB3Wnd8NTFhMWQxODAzOTAyZGI3OGJmYzIxYjJmN2I1NjMzNTYzOTBjZTc3OWI2MTk0YmVkYTNmZDkzMWUzNDA1MTgxNA)
Bornas con diodo y LED
Las bornas con diodo de WAGO han sido especialmente diseñadas para circuitos de diodos personalizados, como las conexiones de control de lámparas y circuitos de aviso de fallo general. El uso de bornas con LED permite diseñar unidades de supervisión de circuitos de control y funcionamiento.
Ventajas:
- Estas bornas alojan un gran número de conductores en una anchura de tan solo 5,2 mm.
- Los peines de puentes enchufables permiten diseñar circuitos a medida
- Las bornas con diodo y LED de dos y tres pisos multiplican las opciones de diseño del circuito.
![dioden-und-led-klemmen_2000x2000px.jpg](/medias/200-dioden-und-led-klemmen-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDI5fGltYWdlL2pwZWd8YUdNNEwyaGhNaTh4TkRFMk5UQXdNRE15TXpFd01pOHlNREJmWkdsdlpHVnVMWFZ1WkMxc1pXUXRhMnhsYlcxbGJsOHlNREF3ZURJd01EQndlQzVxY0djfDVlYzVjYzg4MGI5OTA3MDc5MzdmMTdiNjdkYTA0YjE5YmUyYTJhNjMxZjE0ZmQwMzM0NTNlNjk3MGVjMDkxMzk)
Módulos con diodo y LED enchufables
Los módulos con diodo y LED enchufables de WAGO simplifican la creación de unidades funcionales especializadas sin incrementar los costes de montaje y cableado. Disponibles en dos versiones, pueden utilizarse como módulos, insertándolos en los contactos seccionables de las bornas base adyacentes, y como variantes, insertándolos en las ranuras de puenteado de bornas de paso básicas. Además, las carcasas de módulo vacío de bornas base se pueden equipar con resistencias, diodos u otros componentes.
Ventajas:
- Sin incrementar los costes de montaje y cableado
- Separación en nivel funcional y de cableado
- Los módulos pueden sustituirse rápidamente por otros tipos de módulos; los módulos enchufables para bornas de paso son ideales para reacondicionar fácilmente los sistemas existentes.
- El conector por desplazamiento del aislante (IDC) simplifica el montaje de carcasas de módulo vacío, sin necesidad de realizar soldaduras
- Etiquetado con tiras de marcadores o etiquetas de inserción WMB
![dioden-baustein_2000x2000px.jpg](/medias/200-dioden-baustein-2000x2000px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDE1fGltYWdlL2pwZWd8YUdabEwyZzVZaTh4TkRFMk5UQXhNekUyT0RFMU9DOHlNREJmWkdsdlpHVnVMV0poZFhOMFpXbHVYekl3TURCNE1qQXdNSEI0TG1wd1p3fDlhOGVhYzYzMmQ1OWMzYzlkNDVjZDFjZmU1ZTFkYjg0NTRlNWJjYTZhMGZkNDQ1OTQ4ZjJkYmNlYTI3NDMxODI)